Allgemeines
Beständigkeit | Mechanische Eigenschaften nach DIN VDE 0472 Teil 603 Prüfart H (100000 Zyklen) |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | ODU Rundstecker mit Push-Pull-Verriegelung |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung | max. 30 VDC |
Leiterwiderstand | ≤ 30 Ω/km |
Einsatzbedingungen
Schirmdämpfung | nach IEC 60096-1 Amendement 2 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1 sowie VW1 / FT1 nach C-UL |
Öl- und Hydrolysebeständigkeit | gemäß VDE 0282-10 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
bewegt | -25 bis 80 °C |
ruhend | -40 bis 80 °C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 20 m ±0,15 m |
Durchmesser | 7,6 mm |
Biegeradius | min. 60 mm |
Gewicht | 153 g/m |
Zugbelastbarkeit | max. 140 N |
Materialnummer:
5CAMPH.0200-40Beschreibung:
Anschlusskabel für MP7100 und MP7200 - Push Pull Rundstecker - 20 m
Erforderliches Zubehör
Schaltschrankkabel
5CAMPC.0020-10 | Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Crossover - 2 m |
5CAMPC.0020-11 | Mobile Panel Schaltschrankkabel - Push Pull Rundstecker - Ethernet Straight Through - 2 m |
Optionales Zubehör
Zubehör
4MPCBX.0000-00 | Mobile Panel Anschlussbox - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker |
4MPCBX.0001-00 | Mobile Panel Anschlussbox klein - Für Kabel mit Push Pull Rundstecker |
5CAMPB.0050-10 | Mobile Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten - 5 m |
5CAMPB.0100-10 | Mobile Panel Boxkabel - Mit Aderendhülsen - Mit Steckkontakten - 10 m |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Mobile Panel 7100 Anwenderhandbuch | PDF / 19 MB | |
Mobile Panel 7100 Bestellnummernschlüssel | PDF / 196 KB | |
Mobile Panel 7200 Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E115267-S05 UL Certificate of Compliance | PDF / 266 KB |