Kurzbeschreibung
Zubehör | Kabelbaum mit Gegenstecker X1 |
Allgemeines
Kurzbeschreibung | Verbindungskabel Gegenstecker X1 auf Aderendhülsen |
Typ | X90 Verbindungskabel |
Kabelquerschnitte | |
mm² | siehe Abschnitt "Pinbelegung" |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Kabelaufbau
Außenmantel | |
Material | PVC |
Farbe | siehe Abschnitt "Pinbelegung" |
Bedruckung | mind. alle 25 cm |
Elektrische Eigenschaften
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | Entspricht dem verwendeten X90 Modul |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 2 m |
Biegeradius | ≥15 mm |
schleppkettentauglich | Nein |
Gewicht | 775 g |
Materialnummer:
X90CA124.02-00Beschreibung:
X90 mobile 120, Kabelbaum-Starterset für X90BC124, 2 m, für CMC-Anschluss
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X90CA124.02-00 | PDF / 88 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Declaration Industrial sector X90 | PDF / 163 KB | |
EU Declaration Mobile machinery X90 | PDF / 146 KB | |
UK Declaration Industrial sector X90 | PDF / 110 KB |