Materialnummer Beschreibung
X90CP154.60-00 X90 mobile Steuerung, ARM Cortex A9-650, 256 MByte DDR3 RAM, 32 kByte FRAM, 4 GByte Flash Speicher, 1 POWERLINK auf M12, 1 Ethernet 10/100 Base-T auf M12, 3 CAN auf CMC-Anschluss, 1 LIN auf CMC-Anschluss, 1 RS232 auf CMC-Anschluss, 60 Multifunktions-I/O, 1 Sensorversorgung, Aluminium-Druckgussgehäuse, Servicezugang, Status-LEDs
X90CP172.24-00 X90 mobile Steuerung, ARM Cortex A9-300, 256 MByte DDR3 RAM, 16 kByte FRAM, 512 MByte Flash Speicher, 1 Ethernet 10/100 Base-T auf M12, 3 CAN auf CMC-Anschluss, 24 Multifunktions-I/O, 2 Sensorversorgungen, 4 Optionsplatinen-Steckplätze, Aluminium-Druckgussgehäuse, Servicezugang, Status-LEDs
X90CP172.48-00 X90 mobile Steuerung, ARM Cortex A9-300, 256 MByte DDR3 RAM, 16 kByte FRAM, 512 MByte Flash Speicher, 1 Ethernet 10/100 Base-T auf M12, 3 CAN auf CMC-Anschluss, 48 Multifunktions-I/O, 2 Sensorversorgungen, 4 Optionsplatinen-Steckplätze, Aluminium-Druckgussgehäuse, Servicezugang, Status-LEDs
X90CP174.24-00 X90 mobile Steuerung, ARM Cortex A9-650, 256 MByte DDR3 RAM, 32 kByte FRAM, 1 GByte Flash Speicher, 1 POWERLINK auf M12, 1 Ethernet 10/100 Base-T auf M12, 3 CAN auf CMC-Anschluss, 24 Multifunktions-I/O, 2 Sensorversorgungen, 4 Optionsplatinen-Steckplätze, Aluminium-Druckgussgehäuse, Servicezugang, Status-LEDs
X90CP174.48-00 X90 mobile Steuerung, ARM Cortex A9-650, 256 MByte DDR3 RAM, 32 kByte FRAM, 1 GByte Flash Speicher, 1 POWERLINK auf M12, 1 Ethernet 10/100 Base-T auf M12, 3 CAN auf CMC-Anschluss, 48 Multifunktions-I/O, 2 Sensorversorgung, 4 Optionsplatinen-Steckplätze, Aluminium-Druckgussgehäuse, Servicezugang, Status-LEDs

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo