X20CA0E61.00020
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,2 m
|
|
X20CA0E61.00025
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,25 m
|
|
X20CA0E61.00030
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,3 m
|
|
X20CA0E61.00035
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,35 m
|
|
X20CA0E61.00040
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,4 m
|
|
X20CA0E61.00050
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,5 m
|
|
X20CA0E61.00100
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m
|
|
X20CA0E61.00150
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1,5 m
|
|
X20CA0E61.00200
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 2 m
|
|
X20CA0E61.00500
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 5 m
|
|
X20CA0E61.01000
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 10 m
|
|
X20CA0E61.01500
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 15 m
|
|
X20CA0E61.02000
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 20 m
|
|
X20CA0E61.0300
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 30 m
|
|
X20CA0E61.0400
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 40 m
|
|
X20CA0E61.0500
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 50 m
|
|
X20CA0E61.1000
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 100 m
|
|
X20CA3E61.0100
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, schleppkettentauglich, 10 m
|
|
X20CA3E61.0150
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, schleppkettentauglich, 15 m
|
|
X20CA3E61.0200
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, schleppkettentauglich, 20 m
|
|
X67CA0E41.0010
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 1 m
|
|
X67CA0E41.0020
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 2 m
|
|
X67CA0E41.0030
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 3 m
|
|
X67CA0E41.0050
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 5 m
|
|
X67CA0E41.0150
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 15 m
|
|
X67CA0E41.0500
|
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 50 m
|
|
X67CA3E41.0150
|
POWERLINK/Ethernet-PLK-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, schleppkettentauglich, 15 m
|
|