Allgemeines
Controller
Boot-Loader | Automation Runtime |
Prozessor | |
Typ | Geode LX800 |
Taktfrequenz | 500 MHz |
L1 Cache | 128 kByte (64 kByte I-Cache / 64 kByte D-Cache) |
L2 Cache | 128 kByte |
Erweiterter Befehlssatz | MMX Technologie, 3D Now |
Floating Point Unit (FPU) | Ja |
Flash | 2 MByte (für Firmware) |
Kühlung | Passiv über Kühlkörper |
Mode/Node Schalter | 2 Stück je 16-stellig |
Watchdog | MTCX |
Echtzeituhr | |
Genauigkeit | bei 25°C: typ. 30 ppm (2,5 Sekunden) pro Tag |
batteriegepuffert | Ja |
Power Fail Logik | |
Controller | MTCX |
Pufferzeit | 10 ms |
Grafik | |
Controller | Geode LX800 |
Speicher | 8 MByte shared Memory (wird vom Hauptspeicher reserviert) |
SRAM | |
Größe | 512 kByte |
batteriegepuffert | Ja |
Display
Schnittstellen
Tasten
Funktionstasten | 16 mit LED (gelb) |
Soft keys | 6 mit LED (gelb) |
Systemtasten | Numerische Tasten, Cursor Block |
Lebensdauer | > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft |
Lichtstärke der LED | |
gelb | typ. 12 mcd |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 18 bis 30 VDC |
Nennstrom | 0,63 A |
Ableitwiderstand | 0 Ω |
Einschaltstrom | max. 1,2 A |
Leistungsaufnahme | typ. 15 W |
Galvanische Trennung | Ja |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 |
IP20 rückseitig (nur mit gesteckter CF-Karte, gestecktem aPCI Modul oder mit einer optionalen aPCI Abdeckung) IP65 / NEMA 250 Typ 4X indoor, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -20 bis 70°C |
Transport | -20 bis 70°C |
Vibration | |
Betrieb (dauerhaft) | 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g |
Betrieb (gelegentlich) | 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g |
Lagerung | 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g |
Transport | 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g |
Schock | |
Betrieb | 15 g, 11 ms |
Lagerung | 30 g, 15 ms |
Transport | 30 g, 15 ms |
Meereshöhe | |
Betrieb | max. 3000 m |
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
4PP451.0571-85Beschreibung:
Power Panel PP451; 5,7" QVGA monochrom LC-Display; 6 Softkeys; 16 Funktions- und 20 Systemtasten; 2 aPCI Slots; 128 MByte SDRAM; 512 kByte SRAM CompactFlash Slot (Typ I); ETH 10/100; RS232; 2x USB; Schutzart IP65 (frontseitig); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen).
Erforderliches Zubehör
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
Undefined
3IF786.9 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 RS232 Schnittstelle |
3IF786.9-1 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 RS232-Schnittstelle |
3IF787.9 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 CAN-Bus-Schnittstelle, max. 500 kbps, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, netzwerkfähig, potentialgetrennt, Feldklemme 1 x TB704 gesondert bestellen! |
3IF787.9-1 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 CAN-Bus-Schnittstelle, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, max. 500 kBit/s, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen! |
3IF789.9 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen! |
3IF789.9-1 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 POWERLINK-Schnittstelle, Managing oder Controlled Node, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen! |
4AC200.1000-00 | Abdeckung für aPCI SLot |
aPCI Kommunikationsmodule
3IF772.9 | aPCI-Schnittstellenmodul, 1 RS232-Schnittstelle, 2 CAN-Bus-Schnittstellen, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, max. 500 kBit/s, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, Feldklemmen 2x 0TB704.9 gesondert bestellen! |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
AS 2.6 Upgrade 4PP451.0571-85 | EXE / 580 KB | |
AS 3.0 Upgrade 4PP451.0571-85 | EXE / 579 KB | |
V4.0 HW Upgrade (4PP451.0571-85) | EXE / 978 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Power Panel 300/400 Anwenderhandbuch | PDF / 9 MB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Firmware Upgrade (MTCX) | ZIP / 164 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 4PP451.0571-85 | ZIP / 3 MB | |
Abmessungen, Ausschnitt pdf 4PP451.0571-85, 4PP451.0571-B5 | PDF / 453 KB | |
Einschubstreifenvordruck für 5AC900.057X-00 | ZIP / 75 KB |