![](/fileadmin/X20MM4456_X67SM2436_Schrittmotor_WEISS-6d5df77e.jpg)
Maschinen und Anlagen präzise, schnell und trotzdem kosteneffizient steuern und regeln. Dass dies kein Widerspruch ist, liegt vor allem an der Skalierbarkeit des Steuerungssystem von B&R. Damit löst B&R von Kleinststeuerungen bis hin zu CNC- und Roboter-Steuerungen oder Leitsystemanwendungen alle Anforderungen mit einer Plattform. Das Besondere dabei ist, dass diese Plattform unabhängig von der jeweiligen Hardware mit dem Automation Studio gleichzeitig programmiert und konfiguriert wird. Diese Kompatibilität reduziert Entwicklungskosten und sichert gleichzeitig bereits getätigte Investitionen über den gesamten Lebenszyklus von Maschine und Anlage.
![](/fileadmin/X20CP1485_WEISS-5dac02f4.jpg)
Speicher Programmierbare Steuerung (SPS)
Mit einem Leistungsbereich bis hin zu Intel® Atom™ CPUs deckt das X20 System den gesamten Leistungsbereich ab. Dabei ist das System extrem kompakt und durch sein Scheibensystem sehr modular. Perfekt integrierte Feldbus-Ankoppelungen geben größtmöglichen Freiraum bei dezentralen Maschinen- und Anlagenkonzepten.
![](/fileadmin/C70-T30-Dekor-a4fc9664.jpg)
Panel basierende Steuerung
Steuerung, Antriebstechnik und Visualisierung kombiniert in einem Gerät. Das zeichnet die Power Panel Power Panel Familie aus. Der Leistungsbereich bis hin zur Intel® Atom™ Plattform deckt komplexeste Roboter- und CNC-Anwendungen ab. Für die Bedienung steht dabei eine große Bandbreite an Displaygrößen mit Touch und/oder Tastatur zur Verfügung.
![](/fileadmin/Automation_PC_910_2_Slot_left-2d49805c.jpg)
![](/fileadmin/X90CP174.xx-00.right-7c43e867.jpg)
Mobile- und Outdooranwendungen
B&R bietet mit dem X90 mobile Steuerungssystem die Automatisierungslösung für kritische Umgebungsbedingungen in mobilen Arbeitsmaschinen und Outdooranwendungen.
SPS-Automation | ABB
Automatisierungstechnik von ABB ermöglicht Lösungen mit hoher Leistung und Flexibilität, die in verschiedenen Branchen und Applikationen wie Wasserwirtschaft, Gebäude-Infrastruktur, Rechenzentren, erneuerbaren Energien, Maschinenautomation, Materialtransport, Schiffbau/Offshore und vielen weiteren Bereichen effektiv eingesetzt werden können.
Mehr erfahren auf der ABB.com-Website