Im Automation Studio wird ein Feldbus wie ein I/O Modul an der jeweiligen Feldbus Schnittstelle eingefügt und konfiguriert.

Durch die Importfunktion einer Gerätebeschreibung des jeweiligen Anbieters (GSD, EDS,...) steht dem Anwender eine einheitliche Schnittstelle zur Verfügung.

Feldbusse im Automation Studio

Durch die vollständige Integration der Feldbusse im Automation Studio wird der ausgewählte Feldbus im Hardwarebaum dargestellt und projektiert.

  • Module im Hardwarebaum verfügbar
  • I/O Konfiguration für Master- und Slave- Einstellungen
  • Zuweisung von Prozessvariablen an I/Os
  • Bibliotheken für Spezialzugriffe
  • Anschließen der Feldbus I/O Kanäle

OPC - OLE for Process Control

OPC ist ein Industriestandard, der unter der Mitwirkung einer Anzahl von weltweit führenden Automatisierungs- und Hardware-Herstellern in Zusammenarbeit mit Microsoft erstellt wurde und von der OPC Foundation (http://www.opcfoundation.org/) verwaltet wird.

Bei B&R kann der Zugriff des OPC Clients sowohl auf den OPC Server eines Windows PCs als auch auf den im Echtzeit Betriebssystem integrierten OPC Server erfolgen. Durch die standardisierte Schnittstelle kann der Anwender jedes SCADA Paket (Supervisory Control and Data Acquisition) auswählen, welches OPC unterstützt, oder selbst einen OPC Client basierend auf Visual Studio.NET, VC++ oder VB erstellen.

Bei der Projektierung der Steuerungsapplikation kann der Anwender im Automation Studio - durch den direkten Zugriff auf die Prozessvariablen - die OPC Konfiguration mit erstellen und verwalten.

PVI - Kommunikation zwischen Windows Anwendungen und B&R Steuerungen

Das Process Visualization Interface (PVI) als Zugang zum B&R Automation Net bildet für alle auf Windows basierenden Softwarepakete eine gemeinsame Schnittstelle zur Umwelt der B&R Industrie-PCs.

  • Kommunikationsdienste für das Automation Studio
  • DLL Schnittstelle zum Erstellen von VB, VC++ Delphi Anwendungen, Treiber,...
  • PVIServices DLL für die Anbindung einer .NET Anwendung an B&R Steuerungen
  • Offen für andere Architekturen Mit zusätzlichen PVI Erweiterungen ist es aber auch möglich, Architekturen wie DDE, OPC oder HTML an das PVI anzubinden und damit an das B&R Automation Net heranzuführen. Diese PVI Erweiterungen sind als Erweiterungs-Server ausgeprägt und werden bereits im PVI Development Paket mitgeliefert.
  • PVI OPC Server
  • PVI DDE Server
  • PVI Web Server
  • Unterstützung der PC- und Steuerungsphysik RS232, Ethernet, Modem, PCI Bus,...

Erstellen eigener Protokolle auf Basis TCP/UDP

Das Automation Studio stellt Bibliotheken für eine Ethernet TCP/UDP Kommunikation zur Verfügung.

Dadurch stehen dem Anwender alle Möglichkeiten zur Erstellung eigener Protokolle offen.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo