![](/fileadmin/logotype_FMI_shading_vertical_HR-5ee07eee.jpg)
Functional Mock-up Interface
Plug and model ist das Prinzip des Functional Mock-up Interface (FMI). FMI ist ein unabhängiger Industriestandard. Dieser ermöglicht den Modellaustausch und die Co-Simulation von Modellen in verschiedenen Entwicklungswerkzeugen. B&R bietet einen Mechanismus zum Importieren von Functional Mock-up Units (FMU) nach dem Standard FMI 2.0 an. Die FMUs werden nahtlos als Funktionsbausteine in Automation Studio integriert.
Allgemeine Informationen
- Einsatzgebiete
- Virtuelle Inbetriebnahme
- Rapid Prototyping: Implementierung auf Knopfdruck
- Maschinenauslegung
- Modellbasierte Entwicklung
- Entwicklung komplexer Softwarestrukturen
- Hardware-in-the-Loop: Emulation kritischer Anlagenteile
- Statistische Datenauswertung
- So profitieren Sie
- Verkürzte Entwicklungszyklen
- Sicherung und Steigerung der Produktqualität
- Produktivitätssteigerung
- Plattformunabhängige Entwicklung
- Nahtlose Anbindung ans Automation Studio
- Frühzeitiges und sicheres Testen des gesamten Funktionsumfanges
- Intuitive Bedienung
Technische Daten
Das Functional Mock-up Interface Import unterstützt nachfolgende Eigenschaften:
- FMI-Standard Version 2.0
- Co-Simulation
- Source-Code FMUs
- Nahtlose Integration von MapleSim FMUs