![](/fileadmin/1445045711233-de-bigicon-1.0.jpg)
Materialnummer:
X20MKXXXX.XXX.XXXBeschreibung:
Die Lieferung erfolgt ausschließlich im Set, bestehend aus SafeKEY und den darauf freigeschalteten Lizenzen für die ausgewählten Technologiefunktionen.
Es ist zu beachten, dass die Bestellung eines Sets nur möglich ist, wenn die Kombination zuvor via X20MK-Konfigurator generiert wurde.
X20 SafeKEY, für X20SL81xx Serie, für Safety Legacy und mapp Safety. Der verfügbare Funktionsumfang wird durch das "Safety Technology Guarding" definiert. Der SafeKEY stellt dabei das Trägermedium für die Lizenzen dar. Der für die Anwendung benötigte Funktionsumfang muss durch eine Auswahl der verfügbaren Technologiefunktionen im X20MK-Konfigurator zusammengestellt werden. Die Lieferung erfolgt ausschließlich im Set bestehend aus SafeKEY und den darauf freigeschalteten Lizenzen für die ausgewählten Technologiefunktionen.Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Safety Technology Guarding | PDF / 278 KB |