![](/fileadmin/Panel%C3%BCbersicht-23c62571.jpg)
Power Panel T50 mobile
Das Power Panel T50 mobile ist ein reines Browsergerät und wird über Ethernet mit dem Visualisierungsserver verbunden. Das Bediengerät ist mit einem Aluminium-Druckgussgehäuse ausgestattet und garantiert so eine hohe Zuverlässigkeit beim Einsatz in Agrar-, Bau- und Kommunalfahrzeugen. Der projizierte kapazitive Multitouchscreen funktioniert auch bei Regen oder mit Handschuhen. Für maritime Anwendungen ist das T50 mobile nach den strengen DNV-Standards zertifiziert, die höchste Anforderungen an Vibration und Temperatur erfüllen.
![](/fileadmin/6PMT50.xxxx-xx-751c2a7f.jpg)
Terminals
Die T50 mobile Linie ist in den Displaydiagonalen 5", 7" und 10,1" erhältlich. Über einen Helligkeitssensor an der Front kann die Displaybeleuchtung geregelt werden.
![](/fileadmin/6PM.AC.RAM-00_2-5ac025f6.jpg)
Zubehör
Unterschiedliche Montagearten wie Standardhalterungen, Panel- oder Frontplattenmontage sind möglich. Des Weiteren stehen unterschiedliche Kabel und Stecker zur Verfügung.
![](/fileadmin/mapp_View-bedaa63f.jpg)
Visualisierung
Die einzige am Markt verfügbare plattform- und betriebssystemunabhängige Visualisierungslösung. Moderne HTML5-Visualisierungen werden einfach mit vorgefertigten Widgets erstellt. Mehr erfahren...
- Highlights
- WEB Technologie
- Raue Umgebungsbedingungen
- Handschuhbedienung