Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 5 bis 40°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 60 mm |
Länge | 71,5 mm |
Höhe | 10 mm |
Gewicht | ca. 0,5 kg |
Materialnummer:
8F1TCA.SWGS0000I-1Beschreibung:
ACOPOStrak Verschleißlehrensatz: 1x Verschleißlehre V-Rad, 1x Verschleißlehre Flachrad
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8F1TCA.SWGS0000I-1 V1.5 | PDF / 174 KB |