![](/fileadmin/Headerbild_D5-2872aa40.jpg)
![](/fileadmin/Icon_Feature-13-f9f22250.jpg)
Optimierte Vorpalettierung
Maschinenbauer und -bediener, die mit Vorpalettierung arbeiten, schwören auf die D5-Robotermechanik, weil sie mit ihrer Dreh- und Kippachse das Produkt flexibel neu ausrichten kann.
![](/fileadmin/Icon_Feature-12-eddb7581.jpg)
Erhöhte Flexibilität
Das bewährte Konzept der zwei parallelen Achsen führt zu dynamischen Robotern von hoher Qualität. Eine Achse dreht das Produkt, während die andere es kippt.
![](/fileadmin/Icon_Feature-11-a1445c90.jpg)
Automatische Produktausrichtung
Die D5-Robotermechanik von Codian kann die Ausrichtung von Produkten verändern. Die zusätzliche 5. Achse kippt den Greiferwinkel. Mit der Greifer-Steueroption kann die Mechanik flexibel zur Betätigung von Sonderwerkzeugen eingesetzt werden.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)