X67MM2436
|
X67 PWM Motormodul, I/O-Versorgung 24-38,5 VDC ±25%, 2 PWM Motorbrücken, 3 A Dauerstrom, 5 A Spitzenstrom, 2x 3 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Inkrementalgeber parametrierbar
|
|
X67SM2436
|
X67 Schrittmotormodul, I/O-Versorgung 24-38,5 VDC ±25%, 8 A max., 2 Motoranschlüsse, 3 A Dauerstrom, 5 A Spitzenstrom, 2x 3 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Inkrementalgeber parametrierbar, NetTime-Funktion
|
|
X67SM2446-1
|
X67 Schrittmotormodul, mit Strom-Reduktions-Funktion, Modulversorgung 24 bis 48 VDC ±25%, 2 Motoranschlüsse, 4 A Dauerstrom, 8 A Spitzenstrom, 6 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Inkrementalgeber parametrierbar, NetTime-Funktion
|
|
X67SM4320
|
X67 Schrittmotormodul, I/O-Versorgung 24 VDC ±25%, 4 Motoranschlüsse, 1 A Dauerstrom, 1,5 A Spitzenstrom, NetTime-Funktion
|
|