Kurzbeschreibung
Zubehör | POWERLINK/Ethernet Verbindungskabel, M12, 4-polig, gerade, 10 m |
Allgemeines
Kabelaufbau
Gesamtschirmung | Alukaschierte Folie überlappend, verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung 85% |
Außenmantel | |
Material | Polyurethane (PUR) |
Farbe | Grün |
Leiter | |
Aderisolation | FRNC (Flame Retardant Non-Corrosive) |
Aderfarben | Weiß, gelb, blau, orange |
Typ |
Cu-Litze verzinnt Feindrähtiger Litzenleiter (7x 0,25 mm / 7x 30 AWG) |
Verseilung |
Gesamtverseilt 4 Adern zum Sternvierer |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung | max. 60 V für PoE |
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 2000 V |
Ader - Schirm | 2000 V |
Leiterwiderstand | ≤120 Ω/km bei 20°C |
Übertragungseigenschaften | Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz nach ISO/IEC 11801 (EN50173-1), ISO/IEC 24702 (EN 50173-3) |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
Isolationswiderstand | ≥500 MΩ/km bei 20°C |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | |
Kabel | IP67 |
M12 Stecker | IP67, nur im verschraubten Zustand |
RJ45 Stecker | IP20, nur im ordnungsgemäß gesteckten Zustand |
Umgebungsbedingungen
![](/fileadmin/X67CA0E61.0020-5c1ce552.jpg)
Materialnummer:
X67CA0E61.0100Beschreibung:
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 10 m
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt POWERLINK Kabel (X67CA0Exx) | PDF / 339 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP POWERLINK Kabel X67CA0E61 | ZIP / 1 MB |