Kurzbeschreibung
Bus Controller | POWERLINK (V1/V2) Controlled Node |
Allgemeines
Ein-/Ausgänge | 12 digitale Kanäle (Konfiguration als Ein- oder Ausgang erfolgt über Software, Eingänge mit Zusatzfunktionen), 1 analoger Kanal |
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus | 500 Veff |
Nennspannung | 24 VDC |
B&R ID-Code | |
Bus Controller | 0xB3AC |
Internes I/O-Modul | 0xB3CD |
Sensor-/Aktorversorgung | 0,5 A Summenstrom |
Statusanzeigen | I/O-Funktion pro Kanal, Versorgungsspannung, Busfunktion |
Diagnose | |
Ausgänge | Ja, per Status-LED und SW-Status |
I/O-Versorgung | Ja, per Status-LED und SW-Status |
Unterstützung | |
DNA (Dynamic Node Allocation) | Ja |
Anschlusstechnik | |
Feldbus | M12 D-codiert |
X2X Link | M12 B-codiert |
Ein-/Ausgänge | 8x M12 A-codiert |
I/O-Versorgung | M8 4-polig |
Leistungsabgabe | 15 W X2X Link Versorgung für I/O-Module |
Leistungsaufnahme | |
Feldbus | 2,5 W |
I/O-intern | 0,6 W |
X2X Link Versorgung | 17,25 W bei maximaler Leistungsabgabe für angeschlossene I/O-Module |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc IP67, Ta = 0 - max. 60 °C TÜV 05 ATEX 7201X |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
KC | Ja |
Schnittstellen
I/O-Versorgung
Sensor-/Aktorversorgung
Spannung | I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz |
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 0,5 A | max. 2 VDC |
Summenstrom | max. 0,5 A |
Kurzschlussfest | Ja |
Digitale Eingänge
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 | Typ 1 |
Eingangsspannung | 18 bis 30 VDC |
Eingangsstrom bei 24 VDC | typ. 4 mA |
Eingangsbeschaltung | Sink |
Eingangsfilter | |
Hardware | ≤10 μs (Kanal 1 bis 4) / ≤70 µs (Kanal 5 bis 12) |
Software | Default 0 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,2 ms Schritten einstellbar |
Eingangswiderstand | typ. 6 kΩ |
Zusatzfunktionen | 50 kHz Ereigniszählung, Torzeitmessung |
Schaltschwellen | |
Low | <5 VDC |
High | >15 VDC |
Ereigniszähler
Anzahl | 1 |
Signalform | Rechteckimpulse |
Auswertung | Jede negative Flanke, Zähler ist rundlaufend |
Eingangsfrequenz | max. 50 kHz |
Zähler 1 | Eingang 1 |
Zählfrequenz | max. 50 kHz |
Zähltiefe | 16 Bit |
Torzeitmessung
Anzahl | 1 |
Signalform | Rechteckimpulse |
Auswertung | Positive Flanke - negative Flanke |
Zählfrequenz | |
intern | 48 MHz, 3 MHz, 187,5 kHz |
Zähltiefe | 16 Bit |
Pausenlänge zwischen den Pulsen | ≥100 µs |
Pulslänge | ≥20 µs |
Unterstützte Eingänge | Eingang 2 |
Analoge Eingänge
Digitale Ausgänge
Ausführung | FET Plus-schaltend |
Schaltspannung | I/O-Versorgung abzüglich Restspannung |
Ausgangsnennstrom | 0,5 A |
Summennennstrom | 8 A |
Ausgangsbeschaltung | Source |
Ausgangsschutz | Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz der Ausgangsversorgung |
Diagnosestatus | Ausgangsüberwachung mit Verzögerung 10 ms |
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang | 5 µA |
Einschaltung bei Überlastabschaltung | ca. 10 ms (abhängig von der Modultemperatur) |
RDS(on) | 150 mΩ |
Restspannung | <0,3 V bei Nennstrom 0,5 A |
Kurzschlussspitzenstrom | <12 A |
Schaltverzögerung | |
0 → 1 | <400 µs |
1 → 0 | <400 µs |
Schaltfrequenz | |
ohmsche Last | max. 100 Hz |
induktive Last | Siehe Abschnitt "Schalten induktiver Lasten" |
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten | 50 VDC |
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung |
Bus zu POWERLINK und Kanal getrennt Kanal zu Kanal nicht getrennt |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
beliebig | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP67 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -25 bis 60°C |
Derating | - |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 53 mm |
Höhe | 155 mm |
Tiefe | 42 mm |
Gewicht | 360 g |
Drehmoment für Anschlüsse | |
M8 | max. 0,4 Nm |
M12 | max. 0,6 Nm |
Materialnummer:
X67BC8513.L12Beschreibung:
- POWERLINK V1/V2
- Integrierter Hub für wirtschaftliche Verkabelung
- 12 digitale Kanäle, wahlweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar
- 1 analoger Eingang, 0 bis 20 mA, 12 Bit
- M12-Anschlusstechnik
- I/O-Konfiguration und Firmware-Update über den Feldbus
- Integrierter Anschluss zur lokalen Erweiterung über X2X Link für bis zu 250 weitere Module
- Einstellbarer I/O-Zyklus (ab 200 µs)
Der Bus Controller ermöglicht die Kopplung von X2X Link I/O-Knoten an POWERLINK. Dabei gibt es die Möglichkeiten den X2X Link Zyklus 1:1 synchron oder über einen Vorteiler synchron zum POWERLINK zu betreiben.
Über den integrierten X2X Link Anschluss können weitere X2X Link I/O-Knoten (X67 Module oder andere Module, die auf X2X Link basieren) angeschlossen werden. Mechanisch wird POWERLINK über die IP67 Ethernet Standard M12-Steckverbindung mit D-Codierung angeschlossen.
POWERLINK ist ein Standardprotokoll für Fast Ethernet, das über harte Echtzeiteigenschaften verfügt. Die Offenheit und ständige Weiterentwicklung gewährt dabei die POWERLINK Standardization Group (EPSG): www.ethernet-powerlink.org
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (X67BC8513.L12) | EXE / 2 MB | |
V3.0 HW Upgrade (X67BC8513.L12) | EXE / 2 MB | |
V4.0 HW Upgrade (X67BC8513.L12) | EXE / 2 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X67BC8513.L12 | PDF / 6 MB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
POWERLINK Bus Controller Anwenderhandbuch | PDF / 2 MB | |
X67 System Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X67 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 105 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
STEP File X67BC8xxxL12 | ZIP / 1 MB |