Kurzbeschreibung
Bus Controller | PROFIBUS DP V0 |
Allgemeines
Ein-/Ausgänge | 16 digitale Kanäle, Konfiguration als Ein- oder Ausgang erfolgt über Software, Eingänge mit Zusatzfunktionen |
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus | 500 Veff |
Nennspannung | 24 VDC |
B&R ID-Code | |
Bus Controller | 0x1AEC |
Internes I/O-Modul | 0x1A1D |
Sensor-/Aktorversorgung | 0,5 A Summenstrom |
Statusanzeigen | I/O-Funktion pro Kanal, Versorgungsspannung, Busfunktion |
Diagnose | |
Ausgänge | Ja, per Status-LED und SW-Status |
I/O-Versorgung | Ja, per Status-LED und SW-Status |
Anschlusstechnik | |
Feldbus | M12 B-codiert |
X2X Link | M12 B-codiert |
Ein-/Ausgänge | 8x M12 A-codiert |
I/O-Versorgung | M8 4-polig |
Leistungsabgabe | 15 W X2X Link Versorgung für I/O-Module |
Leistungsaufnahme | |
Feldbus | 3,25 W |
I/O-intern | 2,04 W |
X2X Link Versorgung | 23,63 W bei maximaler Leistungsabgabe für angeschlossene I/O-Module |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc IP67, Ta = 0 - max. 60 °C TÜV 05 ATEX 7201X |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
KC | Ja |
Schnittstellen
I/O-Versorgung
Sensor-/Aktorversorgung
Spannung | I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz |
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 0,5 A | max. 2 VDC |
Summenstrom | max. 0,5 A |
Kurzschlussfest | Ja |
Digitale Eingänge
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 | Typ 1 |
Eingangsspannung | 18 bis 30 VDC |
Eingangsstrom bei 24 VDC | typ. 4 mA |
Eingangsbeschaltung | Sink |
Eingangsfilter | |
Hardware | ≤10 μs (Kanal 1 bis 4) / ≤70 µs (Kanal 5 bis 16) |
Software | Default 0 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,2 ms Schritten einstellbar |
Eingangswiderstand | typ. 6 kΩ |
Zusatzfunktionen | 50 kHz Ereigniszählung, Torzeitmessung |
Schaltschwellen | |
Low | <5 VDC |
High | >15 VDC |
Ereigniszähler
Anzahl | 2 |
Signalform | Rechteckimpulse |
Auswertung | Jede negative Flanke, Zähler ist rundlaufend |
Eingangsfrequenz | max. 50 kHz |
Zähler 1 | Eingang 1 |
Zähler 2 | Eingang 3 |
Zählfrequenz | max. 50 kHz |
Zähltiefe | 16 Bit |
Torzeitmessung
Anzahl | 1 |
Signalform | Rechteckimpulse |
Auswertung | Positive Flanke - negative Flanke |
Zählfrequenz | |
intern | 48 MHz, 3 MHz, 187,5 kHz |
Zähltiefe | 16 Bit |
Pausenlänge zwischen den Pulsen | ≥100 µs |
Pulslänge | ≥20 µs |
Unterstützte Eingänge | Eingang 2 oder Eingang 4 |
Digitale Ausgänge
Ausführung | FET Plus-schaltend |
Schaltspannung | I/O-Versorgung abzüglich Restspannung |
Ausgangsnennstrom | 0,5 A |
Summennennstrom | 8 A |
Ausgangsbeschaltung | Source |
Ausgangsschutz | Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz der Ausgangsversorgung |
Diagnosestatus | Ausgangsüberwachung mit Verzögerung 10 ms |
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang | 5 µA |
Einschaltung bei Überlastabschaltung | ca. 10 ms (abhängig von der Modultemperatur) |
Restspannung | <0,3 V bei Nennstrom 0,5 A |
Kurzschlussspitzenstrom | <12 A |
Schaltverzögerung | |
0 → 1 | <400 µs |
1 → 0 | <400 µs |
Schaltfrequenz | |
ohmsche Last | max. 100 Hz |
induktive Last | Siehe Abschnitt "Schalten induktiver Lasten" |
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten | 50 VDC |
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung |
Kanal zu PROFIBUS und Bus getrennt PROFIBUS zu Bus und Kanal zu Kanal nicht getrennt
|
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
beliebig | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP67 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -25 bis 60°C |
Derating | - |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 53 mm |
Höhe | 155 mm |
Tiefe | 42 mm |
Gewicht | 375 g |
Drehmoment für Anschlüsse | |
M8 | max. 0,4 Nm |
M12 | max. 0,6 Nm |
Materialnummer:
X67BC6321.L12Beschreibung:
- Feldbus: PROFIBUS DP
- Integriertes Y-Verbindungsstück für Feldbusanschluss
- 16 digitale Kanäle, wahlweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar
- M12-Anschlusstechnik
- Einfache I/O-Konfiguration über den Feldbus
- Integrierter Anschluss zur lokalen Erweiterung über X2X Link für 63 weitere Module
- Einstellbarer I/O-Zyklus (0,2 bis 1 ms)
PROFIBUS DP basiert auf der Physik der RS485-Schnittstelle. Die Datenübertragung wird durch ein hybrides Buszugriffsverfahren gesteuert: Aktive Teilnehmer bekommen über ein Token-Passing-Verfahren Kommunikationsrecht und können dann im Master-Slave-Prinzip auf alle Stationen im Netz zugreifen. Die maximale Token Umlaufzeit ist dabei parametrierbar, damit ergibt sich eine definierte Zykluszeit.
Der Zugang stellt sich für den Anwender über verschiedene Dienste dar, für zyklische und für azyklische Datenübertragung.
Dieser Bus Controller ermöglicht die Kopplung von X2X Link I/O-Knoten an PROFIBUS DP. Er unterstützt PROFIBUS DP mit allen seinen Möglichkeiten und darüber hinausgehenden Eigenschaften. Neben Gerätediagnose, Moduldiagnose und Kanaldiagnose, die im PROFIBUS Standard vorgesehen sind, gibt es z. B. die Möglichkeit auf die Option Slot Diagnose im S7-Format umzuschalten.
An den Bus Controller können X67 oder andere Module die auf X2X Link basieren angeschlossen werden. Die Konfiguration des modularen Systems wird von PROFIBUS DP optimal unterstützt.
Der Bus Controller unterstützt bei Multifunktionsmodulen im Falle automatischer Konfiguration durch den Bus Controller ausschließlich das Default-Funktionsmodell (siehe jeweilige Modulbeschreibung).
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
BC Service Kanal | PDF / 1 MB | |
Datenblatt X67BC6321.L12 | PDF / 582 KB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
PROFIBUS Bus Controller Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB | |
X67 System Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X67 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 105 MB |
Feldbusgeräte Beschreibungsdateien | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
BC Service Kanal Beispiel | ZIP / 15 MB | |
X67BC6321.L12 GSD Paket | ZIP / 13 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X67 High Density | ZIP / 731 KB |