X20CM1941
|
X20 Resolvermodul, 14 Bit Resolvereingang, Konverter bis zu 12 Bit ABR-Ausgang
|
|
X20CM8281
|
X20 Universelles Mischmodul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink, 1-Leitertechnik, 2 digitale Ausgänge, 0,5 A, Source, 1-Leitertechnik, 1 analoger Eingang, ±10 V oder 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA, 12 Bit Wandlerauflösung, 1 analoger Ausgang, ±10 V / 0 bis 20 mA, 12 Bit Wandlerauflösung, 2 Zähler als Ereigniszähler oder zur Torzeitmessung
|
|
X20DC1073
|
X20 Digitales Zählermodul, 1x SinCos, 1 Vss, 400 kHz Eingangsfrequenz, Geberüberwachung, NetTime-Funktion
|
|
X20DC1176
|
X20 Digitales Zählermodul, 1 ABR-Inkrementalgeber, 5 V, 600 kHz Eingangsfrequenz, 4-fach Auswertung, Geberüberwachung, NetTime-Funktion
|
|
X20DC1178
|
X20 Digitales Zählermodul, 1 SSI-Absolutwertgeber, 5 V, 1 MBit/s, 32 Bit, Geberüberwachung, NetTime-Funktion
|
|
X20DC1196
|
X20 Digitales Zählermodul, 1 ABR-Inkrementalgeber, 5 V, 600 kHz Eingangsfrequenz, 4-fach Auswertung
|
|
X20DC1198
|
X20 Digitales Zählermodul, 1 SSI-Absolutwertgeber, 5 V, 1 MBit/s, 32 Bit
|
|
X20DC11A6
|
X20 Digitales Zählermodul, 1 ABR-Inkrementalgeber, 5 V, 5 MHz Eingangsfrequenz, 4-fach Auswertung, Geberüberwachung, NetTime-Funktion
|
|
X20DC1376
|
X20 Digitales Zählermodul, 1 ABR-Inkrementalgeber, 24 V, 100 kHz Eingangsfrequenz, 4-fach Auswertung, Geberüberwachung, NetTime-Funktion
|
|
X20DC137A
|
X20 Digitales Zählermodul, 1 ABR-Inkrementalgeber, 24 V (differenziell), 300 kHz Eingangsfrequenz, 4-fach Auswertung, Geberüberwachung, NetTime-Funktion
|
|
X20DC1396
|
X20 Digitales Zählermodul, 1 ABR-Inkrementalgeber, 24 V, 100 kHz Eingangsfrequenz, 4-fach Auswertung
|
|
X20DC1976
|
X20 Digitales Zählermodul, 1 ABR-Inkrementalgeber, 5 V (single ended), 250 kHz Eingangsfrequenz, 4-fach Auswertung, Geberüberwachung, NetTime-Funktion
|
|
X20DC2190
|
X20 Digitales Zählermodul, Ultraschall Wegmessmodul, Schnittstellen: EP-Start/Stopp, DPI/IP, 2 Wegmessstäbe, 4 Wegeerfassung
|
|
X20DC2395
|
X20 Digitales Zählermodul, 1 SSI-Absolutwertgeber, 24 V, 1 ABR-Inkrementalgeber, 24 V, 2 AB-Inkrementalgeber, 24 V, 4 Ereigniszähler oder 2 PWM, lokale Zeitmessfunktionen
|
|
X20DC2396
|
X20 Digitales Zählermodul, 2 ABR-Inkrementalgeber, 24 V, 100 kHz Eingangsfrequenz, 4-fach Auswertung
|
|
X20DC2398
|
X20 Digitales Zählermodul, 2 SSI-Absolutwertgeber, 24 V, 125 kBit/s, 32 Bit
|
|
X20DC4395
|
X20 Digitales Zählermodul, 2 SSI-Absolutwertgeber, 24 V, 2 ABR-Inkrementalgeber, 24 V, 4 AB-Inkrementalgeber, 24 V, 8 Ereigniszähler oder 4 PWM, lokale Zeitmessfunktionen
|
|
X20DS1119
|
X20 Multifunktionaler digitaler Signalprozessor, 3 digitale Kanäle 5 V (symmetrisch) wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 digitale Eingangskanäle 24 V (asymmetrisch), max. 2 Ereigniszähler, 1 universelles Zählerpaar als AB-Zähler oder Auf/Ab-Zähler, linearer Bewegungsgenerator (A/B; Richtung/Frequenz) mit 1 Referenzimpuls, 1 SSI-Absolutwertgeber, NetTime-Funktion
|
|