Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 6 Dioden, 24 VDC |
Allgemeines
B&R ID-Code | 0xA7A1 |
Leistungsaufnahme | |
Bus | - |
I/O-intern | - |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
KC | Ja |
Diodenarray
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | 0 bis 55°C |
senkrechte Einbaulage | 0 bis 50°C |
Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen, Busmodul 1x X20BM11 oder Einspeisebusmodul 1x X20BM01 gesondert bestellen |
Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
![](/fileadmin/X20CM6209.right-5aaf90f5.jpg)
Materialnummer:
X20CM6209Beschreibung:
- 6 potenzialfreie Dioden
- 24 VDC
- 1 A Strombelastung pro Diode
Das Modul ist ein Diodenarray Modul mit 6 Dioden. Die Dioden können als Freilauf- oder Entkoppeldioden eingesetzt werden.
Das Diodenarray Modul hat keine Verbindung zum X2X Link. Es verhält sich wie ein Blindmodul.
Erforderliches Zubehör
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X20CM6209 | PDF / 265 KB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
244665 CSA HazLoc CoC X20, X67 | PDF / 158 KB | |
E115267 UL CoC X20 | PDF / 1 MB | |
FTZU 09 ATEX 0083X | PDF / 771 KB | |
X20, X67 KC-Zertifikate | PDF / 6 MB |