Materialnummer Beschreibung
X20MM2436 X20 PWM-Motormodul, 24 bis 39 VDC ±25%, 2 PWM-Motorbrücken, 3 A Dauerstrom, 3,5 A Spitzenstrom, 4 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Inkrementalgeber parametrierbar
X20MM3332 X20 Digitales Motormodul, 24 VDC, 3 digitale Ausgänge, Vollbrücke (H-Brücke), 3 A Dauerstrom, 5 A Spitzenstrom
X20MM4331 X20 Digitales Motormodul, 24 VDC, 4 digitale Ausgänge, Halbbrücke, 3 A Dauerstrom, 5 A Spitzenstrom
X20MM4455 X20 PWM-Motormodul, 24 bis 48 VDC ±25%, 4 PWM-Motorbrücken, 6 A Dauerstrom, 10 A Spitzenstrom, 4x 3 digitale Eingänge 5 VDC single ended, Source, als Inkrementalgeber parametrierbar
X20MM4456 X20 PWM-Motormodul, 24 bis 48 VDC ±25%, 4 PWM-Motorbrücken, 6 A Dauerstrom, 10 A Spitzenstrom, 4x 4 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Inkrementalgeber parametrierbar
X20SM1426 X20 Schrittmotormodul, 1 Motoranschluss, 1 A Dauerstrom, 1,2 A Spitzenstrom, 4 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Inkrementalgeber parametrierbar, NetTime-Funktion
X20SM1436 X20 Schrittmotormodul, Modulversorgung 24 bis 39 VDC ±25%, 1 Motoranschluss, 3 A Dauerstrom, 3,5 A Spitzenstrom, 4 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Inkrementalgeber parametrierbar, NetTime-Funktion
X20SM1436-1 X20 Schrittmotormodul, Modulversorgung 24 bis 48 VDC ±25%, mit Strom-Reduktions-Funktion, 1 Motoranschluss, 2,5 A Dauerstrom, 3,5 A Spitzenstrom, 4 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, Push-Pull-Beschaltung, als Inkrementalgeber parametrierbar, NetTime-Funktion
X20SM1444-1 X20 Schrittmotormodul, Modulversorgung 24 bis 48 VDC ±25%, mit Strom-Reduktions-Funktion, 1 Motoranschluss, 5 A Dauerstrom, 10 A Spitzenstrom, 5 V ABR, Quickstop/Enable, NetTime-Funktion, doppeltbreites Modul
X20SM1446-1 X20 Schrittmotormodul, Modulversorgung 24 bis 48 VDC ±25%, mit Strom-Reduktions-Funktion, 1 Motoranschluss, 5 A Dauerstrom, 10 A Spitzenstrom, 4 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, Push-Pull-Beschaltung, als Inkrementalgeber parametrierbar, NetTime-Funktion, doppeltbreites Modul

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo