Betriebssysteme
Die Automation PC 2100 spannen die Brücke zwischen offenen Betriebssystemen und Echtzeitbetriebssystemen. So stehen sowohl Windows 7 Professional und Ultimate als auch die Varianten Windows Embedded Standard 7 und Windows Embedded Standard 7 Premium zur Verfügung. Auch Windows 8.1 Industry kommt zum Einsatz. Alle Betriebssysteme werden sowohl in der 32-Bit- als auch in der 64-Bit-Version unterstützt. Das Echtzeitbetriebssystem Automation Runtime macht aus den PC-Systemen vollwertige hochperfomante Industriesteuerungen. Die Kombination aus Automation Runtime und Windows vereint die offene PC-Welt mit Anwendungen in harter Echtzeit. Basierend auf der Mehrkernarchitektur der Prozessoren läuft das Echtzeitbetriebssystem auf einem Core, während die anderen Kerne für Windows zur Verfügung stehen.
- Windows 7 Professional 32/64-Bit
- Windows 7 Ultimate 32/64-Bit
- Windows Embedded Standard 7 32/64-Bit
- Windows Embedded Standard 7 Premium 32/64-Bit
- Windows 8.1 Industry 32/64-Bit
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
- Linux für B&R
- Automation Runtime Embedded
- Automation Runtime Windows