![](/fileadmin/Automation_Panel_Single-6beb3c7f.jpg)
Singletouch Panels
Für alle Anwendungen, die kompatibel zu bestehenden Systemen sein müssen, stehen weiterhin Panels mit einem 4:3 Seitenverhältnis und einem analog resistivem Touch Screen zur Verfügung. Damit können bestehende Visualisierungen unter Beibehaltung der Auflösung, d.h. ohne jegliche Softwareanpassung, mit der neuesten PC Plattform ausgestattet werden.
Skalierbare Performance
Die gesamten Prozessorpalette des Panel PC 900, vom Single Core Celeron bis hin zum Core i7 Quadcore, stellt ein weites Spektrum an CPU-Performance zur Verfügung und bietet ausnahmslos für jede Anwendung die beste Systemplattform. Sogar im lüfterlosen Betrieb übertrifft der Panel PC 900 das High-End-System des Vorgängermodells.
Panels
Systemeinheiten
CPU Boards
Hauptspeicher
Buseinheiten
Laufwerke
Lüfter Kit
Interface Optionen
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Netzteil
Kabel
Zubehör
Betriebssysteme
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Dokumentation
Flexible Panel Technologie
Die zweite Generation der Automation Panels stellt gleichzeitig die technologische Basis der Panel PC Geräte dar. Durch diese modulare Plattformstrategie entsteht eine einzigartige voll flexible Produktpalette.
Die zentrale Komponente besteht aus dem Panel selbst, das durch das Panel PC 900 System zum vollwertigen Panel PC mit skalierbarer Rechenleistung wird. Die Verwendung derselben frontseitigen Plattform für Panel PC und Automation Panel reduziert die Lagerhaltung für Ersatzeile. Für kundenspezifische Varianten ist beim Einsatz von Automation Panels und Panel PCs nur eine Basisvariante zu erstellen.
Highlights
- Analog resistiver Singletouch
- Displays von 10,4" VGA bis 19" SXGA
- Varianten mit Tasten und UBS-Schnittstelle
- Schlankes Design
- Flexible Montage
- Handschuhbedienung
- Entspiegeltes Glas
Weitere Informationen
Kompatibel
Die Panel-PC-900-Geräte unterstützen nicht nur die Multitouchsysteme in Verbindung mit Widescreen Displays. Auch der klassische 4:3 Formfaktor wird mit diesem modernen Gerätedesign fortgeführt. Ausgestattet mit analog resistivem Touch Screen und Diagonalen bis 19" sind die Panel PC 900 bezüglich Auflösung und Display-Formfaktor voll kompatibel zur bisherigen Gerätegeneration.
Highlights
- Intel Core-i-Prozessoren
- 2x Gigabit Ethernet, 2x RS232, 4x USB 3.0
- High Definition Audio
- HDD/SSD
- 2 modulare Schnittstellen
- Integrierte USV
- Bis zu 2 PCI/PCI Express Slots
- Schlankes Design
![](/fileadmin/Backside2-8c5adb0d.jpg)
![](/fileadmin/Backside3-4c0fca58.jpg)
![](/fileadmin/PPC_R%C3%BCckansicht-203fbb0f.jpg)
Der Panel PC 900 ist komplett modular aufgebaut. Damit können diese Systemplattformen individuell auf unterschiedliche Applikationen angepasst werden. Von der Verwendung unterschiedlicher Datenträgerkombinationen wie SSD oder CFast, Ausstattung mit PCI und PCI Express Slots, VAC-Spannungsversorgung bis hin zur integrierten USV – den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.
![](/fileadmin/PPC900_-_1_slot-21b7bff9.jpg)
![](/fileadmin/PPC900_-_2_slot-6e8d4a65.jpg)
![](/fileadmin/PPC900_-_Power_Suppl-5ee78df1.jpg)
Diagonale | Auflösung | Touch Screen | Funktionstasten | Systemtasten | USB Front-Schnittstelle | Power Supply |
---|---|---|---|---|---|---|
10,4" | VGA | Analog resistiv | nein | nein | ja | 24 VDC / 85 bis 264 VAC |
10,4" | VGA | Analog resistiv | ja | nein | ja | 24 VDC / 85 bis 264 VAC |
10,4" | VGA | Analog resistiv | ja | ja | ja | 24 VDC / 85 bis 264 VAC |
10,4" | VGA | Analog resistiv | ja | ja | ja | 24 VDC / 85 bis 264 VAC |
12,1" | SVGA | Analog resistiv | nein | nein | ja | 24 VDC / 85 bis 264 VAC |
12,1" | XGA | Analog resistiv | nein | nein | nein | 24 VDC / 85 bis 264 VAC |
15,0" | XGA | Analog resistiv | nein | nein | nein | 24 VDC / 85 bis 264 VAC |
15,0" | XGA | Analog resistiv | nein | nein | ja | 24 VDC / 85 bis 264 VAC |
15,0" | XGA | Analog resistiv | ja | nein | ja | 24 VDC / 85 bis 264 VAC |
15,6" | HD | Analog resistiv | nein | nein | nein | 24 VDC / 85 bis 264 VAC |
19,0" | SXGA | Analog resistiv | nein | nein | ja | 24 VDC / 85 bis 264 VAC |
19,0" | SXGA | Analog resistiv | nein | nein | nein | 24 VDC / 85 bis 264 VAC |