Allgemeines
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Aluminium, Leichtmetall- Druckguss |
Lackierung | Anthrazit |
Abmessungen | |
Breite | 225 mm |
Höhe | 226 mm |
Tiefe | 54 mm |
Gewicht | ca. 2821 g |
Materialnummer:
5PC911.SX00-01Beschreibung:
Die passive Panel PC 900 Systemeinheit besteht aus Gehäuse und Kühlkörper. In die Systemeinheit werden CPU Board, Hauptspeicher, IF Optionen und Slide-in compact Laufwerk eingebaut.
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5PC901.TS17-00 | CPU Board Intel Core i7 6820EQ 2,8 GHz - Quad Core - Chipset QM170 - Für Panel PC 900 |
5PC901.TS17-01 | CPU Board Intel Core i5 6440EQ 2,7 GHz - Quad Core - Chipset QM170 - Für Panel PC 900 |
5PC901.TS17-02 | CPU Board Intel Core i3 6100E - Dual Core - Chipset HM170 - 2,7 GHz aktiv, 1,9 GHz passiv - Für Panel PC 900 |
5PC901.TS17-03 | CPU Board Intel Celeron G3900E - Dual Core - Chipset HM170 - 2,4 GHz aktiv, 1,7 GHz passiv - Für Panel PC 900 |
5PC901.TS77-01 | CPU Board Intel Core i7 3612QE 2,1 GHz - Quad Core - Chipset QM77 - Für Panel PC 900 |
5PC901.TS77-03 | CPU Board Intel Core i7 3517UE 1,7 GHz - Dual Core - Chipset QM77 - Für Panel PC 900 |
5PC901.TS77-04 | CPU Board Intel Core i5 3610ME 2,7 GHz - Dual Core - Chipset QM77 - Für Panel PC 900 |
5PC901.TS77-05 | CPU Board Intel Core i3 3120ME 2,4 GHz - Dual Core - Chipset QM77 - Für Panel PC 900 |
5PC901.TS77-06 | CPU Board Intel Core i3 3217UE 1,6 GHz - Dual Core - Chipset QM77 - Für Panel PC 900 |
5PC901.TS77-07 | CPU Board Intel Celeron 847E 1,1 GHz - Dual Core - Chipset HM76 - Für Panel PC 900 |
5PC901.TS77-08 | CPU Board Intel Celeron 827E 1,4 GHz - Single Core - Chipset HM76 - Für Panel PC 900 |
5PC901.TS77-09 | CPU Board Intel Celeron 1020E 2,2 GHz - Dual Core - Chipset HM76 - Für Panel PC 900 |
5PC901.TS77-10 | CPU Board Intel Celeron 1047UE 1,4 GHz - Dual Core - Chipset HM76 - Für Panel PC 900 |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch | PDF / 73 MB | |
Panel PC 900 Anwenderhandbuch | PDF / 42 MB | |
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel | PDF / 122 KB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
PPC900 Firmware Upgrade (MTCX, SDLR, AP830, AP9x3, AP1000, AP5000) | ZIP / 4 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 5PC911.SX00-01 | ZIP / 11 MB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
HMI Diagnose Programm (WES7, Win10) | ZIP / 2 MB |
Treiber | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ADI Treiber APC910/PPC900 (WES7 32-Bit) | ZIP / 3 MB | |
ADI Treiber APC910/PPC900 (WES7 64-Bit, Win10 64-Bit) | ZIP / 4 MB |