![](/fileadmin/Multitouch_Panels-0db7126d.jpg)
Multitouch Panels - optimale Usability
Mit Multitouches eröffnen sich neue Dimensionen bei der Gestaltung innovativer Benutzerinteraktionen. So ist eine Vielzahl von Gesten in einer Applikation denkbar: Vergrößern, Verkleinern und Rotieren von Objekten mit zwei Fingern, Scrollen direkt in Listen sowie das Weiterblättern auf die nächste Bildschirmseite durch schnelles Wischen. Vorteil der Multitouch-Technologie ist die intuitive Bedienerführung. Darüber hinaus lassen sich Fehlbedienungen der Anlage vermeiden, da bei Multitouch-Systemen wichtige Bedienschritte durch Zwei-Hand- Bedienungen abgesichert werden können. Multitouches werden von den Betriebssystemen Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, Windows 7 Professional/Ultimate und Windows Embedded Standard 7 Premium unterstützt.
Skalierbare Performance
Die gesamten Prozessorpalette des Panel PC 900, vom Single Core Celeron bis hin zum Core i7 Quadcore, stellt ein weites Spektrum an CPU-Performance zur Verfügung und bietet ausnahmslos für jede Anwendung die beste Systemplattform. Sogar im lüfterlosen Betrieb übertrifft der Panel PC 900 das High-End-System des Vorgängermodells.
Panels
Systemeinheiten
CPU Boards
Hauptspeicher
Buseinheiten
Laufwerke
Lüfter Kit
Interface Optionen
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Netzteil
Kabel
Zubehör
Betriebssysteme
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Dokumentation
Flexible Panel Technologie
Die zweite Generation der Automation Panels stellt gleichzeitig die technologische Basis der Panel PC Geräte dar. Durch diese modulare Plattformstrategie entsteht eine einzigartige voll flexible Produktpalette.
Die zentrale Komponente besteht aus dem Panel selbst, das durch das Panel PC 900 System zum vollwertigen Panel PC mit skalierbarer Rechenleistung wird. Die Verwendung derselben frontseitigen Plattform für Panel PC und Automation Panel reduziert die Lagerhaltung für Ersatzeile. Für kundenspezifische Varianten ist beim Einsatz von Automation Panels und Panel PCs nur eine Basisvariante zu erstellen.
Highlights
- Projiziert kapazitiver Multitouch
- Displays von 15,6" HD bis 24" Full HD
- Entspiegeltes Glas
- Gute Gleiteigenschaften
- Kratzfeste Oberfläche
- Leicht zu reinigen
- Handschuhbedienung
- Schlankes Design
Diagonale | Auflösung | Touch Screen | Funktionstasten | Systemtasten | USB Front-Schnittstelle | Power Supply |
---|---|---|---|---|---|---|
15,6" | HD | Projiziert kapazitiv | nein | nein | nein | 24 VDC / 85 bis 264 VAC |
18,5" | HD | Projiziert kapazitiv | nein | nein | nein | 24 VDC / 85 bis 264 VAC |
21,5" | FullHD | Projiziert kapazitiv | nein | nein | nein | 24 VDC / 85 bis 264 VAC |
24" | FullHD | Projiziert kapazitiv | nein | nein | nein | 24 VDC / 85 bis 264 VAC |
Zukunftssicher
Frontseitig setzen die Panel PC 900 auf hochwertige, projiziert-kapazitive Touch Screens. Die durchgängige und entspiegelte Glasoberfläche stellt in Verbindung mit den hochauflösenden, brillanten Displays das Nonplusultra an modernen Bedienpanels dar. Die Displays sind alle mit langlebigen und energiesparenden LED Backlights ausgestattet.
Highlights
- Intel Core-i-Prozessoren
- 2x Gigabit Ethernet, 2x RS232, 4x USB 3.0
- High Definition Audio
- HDD/SSD
- 2 modulare Schnittstellen
- Integrierte USV
- Bis zu 2 PCI/PCI Express Slots
- Schlankes Design
Kompatibel
Die Panel-PC-900-Geräte unterstützen nicht nur die Multitouchsysteme in Verbindung mit Widescreen Displays. Auch der klassische 4:3 Formfaktor wird mit diesem modernen Gerätedesign fortgeführt. Ausgestattet mit analog resistivem Touch Screen und Diagonalen bis 19" sind die Panel PC 900 bezüglich Auflösung und Display-Formfaktor voll kompatibel zur bisherigen Gerätegeneration.
Weitere Informationen
![](/fileadmin/Backside2-8c5adb0d.jpg)
![](/fileadmin/Backside3-4c0fca58.jpg)
![](/fileadmin/PPC_R%C3%BCckansicht-203fbb0f.jpg)
Der Panel PC 900 ist komplett modular aufgebaut. Damit können diese Systemplattformen individuell auf unterschiedliche Applikationen angepasst werden. Von der Verwendung unterschiedlicher Datenträgerkombinationen wie SSD oder CFast, Ausstattung mit PCI und PCI Express Slots, VAC-Spannungsversorgung bis hin zur integrierten USV – den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.
![](/fileadmin/PPC900_-_1_slot-21b7bff9.jpg)
![](/fileadmin/PPC900_-_2_slot-6e8d4a65.jpg)
![](/fileadmin/PPC900_-_Power_Suppl-5ee78df1.jpg)