0TB103.9
|
Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
|
|
0TB103.91
|
Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
|
|
0TB1210.3100
|
Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibrationsschutz durch Schraubflansch
|
|
5ACCBT01.0000-001
|
Batterieeinsatz - Dunkelgrau - inkl. Batterie - Für APC2200/PPC2200
|
|
5ACCRHMI.0001-000
|
Halteklammern 16 mm - 14 Stück mit 16mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
|
|
5ACCRHMI.0002-000
|
Halteklammern 20 mm - 14 Stück mit 20mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
|
|
5ACCRHMI.0003-000
|
Halteklammern 25 mm - 12 Stück mit 25mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
|
|
5ACCRHMI.0006-000
|
HMI Montagewerkzeug Schaltschrank - 1x Drehmomentschlüssel 0,4 – 2,0 Nm - 1x Bit Sechskant 2,5, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 3,0, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 5,0, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 10, Länge 90 mm - 1x Bit Torx 20, Länge 89 mm
|
|
5ACCRPC2.0000-000
|
PPC2100/2200 Befestigungsschrauben Kit - 4x Schraube M3x34 mm - 2x Spezialschraube PPC2100
|
|
5ACCRPC2.0001-000
|
xPC2100/2200 Schnittstellenabdeckungen - 1x Abdeckungenset
|
|
5ACCRPC2.0002-000
|
xPC2200 CFast Abdeckung
|
|
5ACCRPC2.0003-000
|
xPC2200 Batterieeinsatz - 1x Batterielade xPC2200 - 1x Batterie inkl. Platine
|
|
5ACCUSB2.0002-000
|
USB Hub 2x passiv - Für Automation Panel 5000
|
|
5MMUSB.032G-02
|
USB 3.0 Memory Stick 32 GByte MLC - Nur für HMI Produkte
|
|
5MMUSB.4096-02
|
USB 3.0 Memory Stick 4096 MByte SLC - Nur für HMI Produkte
|
|