Allgemeines
B&R ID-Code 0xEB62
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV3
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 10,1"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung WXGA, 1280 x 800 Pixel
Kontrast ab HW-Revision I0: 700:1
bis HW-Revision H0: 1000:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 85° / Richtung L = 85°
vertikal Richtung U = 85° / Richtung D = 85°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) ab HW-Revision I0: typ 25 bis 1000 cd/m²
bis HW-Revision H0: typ. 25 bis 500 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Technologie Projected Capacitive Touch (PCT)
Transmissionsgrad siehe Anhang A - Touchscreen
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig
IP20 rückseitig (nur mit montiertem Linkmodul oder montierter Systemeinheit)
Schutzart nach UL50 Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften
Front
Trägerrahmen Aluminium, lackiert
Design schwarz
Dichtung 3 mm fix eingebaute Dichtung
Abmessungen
Breite 279 mm
Höhe 191 mm
Gewicht 2000 g
Materialnummer:
5AP1130.101E-000
Beschreibung:
Automation Panel 10,1" WXGA TFT - 1280 x 800 Pixel (16:10) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Für PPC2100/PPC3100/PPC2200/Linkmodule
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP1130.101E-000) EXE / 526 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Einbau - Bestellnummernschlüssel PDF / 58 KB
Automation Panel 1000 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB
Panel PC 2100 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 40 MB
Panel PC 2200 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter) ZIP / 3 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5AP1130.101E-000 ZIP / 1 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
ABS Certificate of Product Design Assessment - Panels und Panel PCs PDF / 677 KB
BV Type Approval Certificate - Panels und Panel PCs PDF / 593 KB
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 303 KB
CSANe 21ATEX9144U Automation Panel 1000 PDF / 763 KB
DNV Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 221 KB
DNV Type Approval Certificate - Automation Panel 1000 PDF / 218 KB
cLR22132129TA-1962056-B&R PDF / 503 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo