Allgemeines
B&R ID-Code 0xF400
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
COM
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung DSUB, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 1 W
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca. 30 g
Materialnummer:
5AC901.I232-00
Beschreibung:
Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - Für APC910/PPC900/APC3100/PPC3100/APC4100
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.3 HW Upgrade (5AC901.I232-00) EXE / 538 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5AC901-I232-00 STP / 808 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo