Buseinheiten
5AC901.BX05-02
Technische Daten
Basisinformationen
Downloads
SERIAL
Allgemeines
Zulassungen
CE
Ja
UKCA
Ja
UL
cULus E115267
Industrial Control Equipment
Einschübe
PCI Slots
Anzahl
2
Typ
32 Bit
Ausführung
PCI half-size
Standard
2.2
Bus Speed
33 MHz
PCIe to PCI Bridge
Ja
PCIe Slots
Anzahl
3
Ausführung
PCIe half-size
Standard
2.0
Bus Speed
x8 (4 GByte/s) (1x); x1 (500 MByte/s) (2x)
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2
Verschmutzungsgrad 2
Materialnummer:
5AC901.BX05-02
Beschreibung:
2 PCI und 3 PCIe Slots
PCI und PCIe half-size Karten steckbar
APC910 5-Slot Bus - 2 PCI - 1 PCI Express x8 - 2 PCI Express x1
Automation Studio HW Upgrades
Version (Datum)
Download
V4.0 HW Upgrade (5AC901.BX05-02)
1.1.1.0 (01.12.2016)
EXE
/
553 KB
Zum Download einloggen
Dokumentation
Version (Datum)
Download
Automation PC 910 Anwenderhandbuch
2.13 (22.08.2022) - DE
2.13 (22.08.2022) - EN
2.11 (12.08.2020) - DE
2.11 (12.08.2020) - EN
2.10 (20.07.2020) - DE
2.10 (20.07.2020) - EN
2.00 (30.04.2020) - DE
2.00 (30.04.2020) - EN
1.51 (21.06.2018) - DE
1.51 (27.07.2018) - EN
1.50 (15.03.2018) - DE
1.45 (13.06.2017) - DE
1.45 (24.11.2017) - EN
1.40 (11.10.2016) - DE
1.40 (23.12.2016) - EN
1.36 (22.08.2016) - DE
1.36 (23.12.2016) - EN
1.35 (14.04.2016) - DE
1.35 (09.11.2016) - EN
1.32 (29.01.2016) - DE
1.32 (11.03.2016) - EN
1.31 (12.11.2015) - DE
1.31 (20.11.2015) - EN
1.30 (01.10.2015) - DE
1.25 (11.02.2015) - DE
1.25 (30.06.2015) - EN
1.22 (25.08.2014) - DE
1.22 (25.08.2014) - EN
1.21 (27.05.2014) - DE
1.21 (20.08.2014) - EN
1.20 (14.04.2014) - DE
1.20 (13.05.2014) - EN
1.15 (08.08.2013) - DE
1.15 (20.09.2013) - EN
1.10 (13.06.2013) - DE
1.10 (24.06.2013) - EN
1.05 (19.03.2013) - DE
1.05 (08.04.2013) - EN
1.00 (26.11.2012) - DE
1.00 (04.12.2012) - EN
PDF
/
101 MB
Zum Download einloggen
Automation PC 910 Bestellnummernschlüssel
9.00 (18.11.2022)
6.00 (26.08.2019)
5.00 (17.05.2019)
3.00 (22.08.2018)
2.10 (09.05.2017)
1.00 (04.10.2016)
PDF
/
627 KB
Zum Download einloggen
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen)
Version (Datum)
Download
APC EPLAN P8 ab V2.4
4.0.2 (13.07.2021)
4.0.1 (14.12.2020)
EXE
/
99 MB
Zum Download einloggen