Allgemeines
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme | 1 W |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 20 g |
Materialnummer:
5ACCLI01.SDL0-000Beschreibung:
- SDL/DVI-Schnittstelle
- Einbaukompatibel in APC2100 und APC2200
Die Monitor/Panel Option 5ACCLI01.SDL0-000 verfügt über eine Schnittstelle um Panels über SDL oder DVI anzuschließen.
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (5ACCLI01.SDL0-000) | EXE / 294 KB | |
V4.1 HW Upgrade (5ACCLI01.SDL0-000) | EXE / 238 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 2100 Anwenderhandbuch | PDF / 28 MB | |
Automation PC 2100 Bestellnummernschlüssel | PDF / 116 KB | |
Automation PC 2200 Anwenderhandbuch | PDF / 13 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 99 MB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC2100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T) | ZIP / 2 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels | PDF / 303 KB | |
DNV Type Approval Certificate - Automation PC 2100 | PDF / 218 KB |