Motor 8LS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Kabel | Querschnitt Leistungsleiter 2) | optimal konfektioniert | |||
Art | Typ | Steckergröße | ||||
Leistungsanschluss | SpeedTec | Größe 1.0 | 8ECMxxxx.1111C-0 1) | 1,5 mm² | 8EI1X6xxSxx.XXXX-1 8EI2X2xxxxx.XXXX-1 8EI4X5xxxxx.XXXX-1 8EI8X8xxxxx.XXXX-1 | |
8ECMxxxx.1312C-0 1) | 4 mm² | 8EI013xxSxx.XXXX-1 8EI017xxSxx.XXXX-1 8EI017xxDxx.XXXX-1 8EI022xxDxx.XXXX-1 8EI024xxSxx.XXXX-1 8EI034xxSxx.XXXX-1 8EI044xxSxx.XXXX-1 | ||||
Größe 1.5 | 8ECMxxxx.1523C-0 1) | 10 mm² | 8EI024xxSxx.XXXX-1 8EI034xxSxx.XXXX-1 8EI044xxSxx.XXXX-1 | |||
Geberanschluss | EnDat 2.2 | Serie 615 | --- | 8ECFxxxx.1221C-0 1) | --- | Alle Servoverstärker 8EI |
Resolver | SpeedTec | Größe 1.0 | 8ECRxxxx.1111C-0 1) | |||
Hybridanschluss 3) | SpeedTec | Größe 1.0 | 8ECHxxxx.1111A-0 1) | 1,5 mm² | 8EI1X6xxSxx.XXXX-1 8EI2X2xxxxx.XXXX-1 8EI4X5xxxxx.XXXX-1 8EI8X8xxxxx.XXXX-1 | |
8ECHxxxx.1312A-0 1) | 4 mm² | 8EI013xxSxx.XXXX-1 8EI017xxSxx.XXXX-1 8EI017xxDxx.XXXX-1 8EI022xxDxx.XXXX-1 8EI024xxSxx.XXXX-1 8EI034xxSxx.XXXX-1 8EI044xxSxx.XXXX-1 |
1) | xxx/xxxx - Kabellänge (005/0005 entspricht 5 m; 020/0020 entspricht 20 m; etc). Verfügbare Kabellängen siehe B&R Homepage. |
2) | Der Querschnitt der Leistungsleiter ist auf den Stillstandstrom des jeweiligen Motors sowie auf die Verlegeart des jeweiligen Kabels abzustimmen. |
3) | Nicht gültig für 8LSN. |
Motor 8LV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Kabel | Querschnitt Leistungsleiter 2) | optimal konfektioniert | |||
Art | Typ | Steckergröße | ||||
Leistungsanschluss | Serie 915 | --- | 8ECMxxxx.1031C-0 1) | 0,75 mm² | 8EI1X6MxSxx.XXXX-1 8EI2X2Mxxxx.XXXX-1 8EI4X5Mxxxx.XXXX-1 8EI8X8Mxxxx.XXXX-1 | |
Geberanschluss | EnDat 2.2 | Serie 615 | --- | 8ECFxxxx.1221C-0 1) | --- | |
Resolver ESTB | 8ECRxxxx.1121C-0 1) | |||||
Hybridanschluss | SpeedTec | Größe 1.0 | 8ECHxxxx.1111A-0 1) | 1,5 mm² |
1) | xxx/xxxx - Kabellänge (005/0005 entspricht 5 m; 020/0020 entspricht 20 m; etc). Verfügbare Kabellängen siehe B&R Homepage. |
2) | Der Querschnitt der Leistungsleiter ist auf den Stillstandstrom des jeweiligen Motors sowie auf die Verlegeart des jeweiligen Kabels abzustimmen. |
Motor 8JS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Kabel | Querschnitt Leistungsleiter 2) | optimal konfektioniert | |||
Art | Typ | Steckergröße | ||||
Leistungsanschluss | SpeedTec | Größe 1.0 | 8ECMxxxx.1111C-0 1) | 1,5 mm² | 8EI1X6xxSxx.XXXX-1 8EI2X2xxxxx.XXXX-1 8EI4X5xxxxx.XXXX-1 8EI8X8xxxxx.XXXX-1 | |
8ECMxxxx.1312C-0 1) | 4 mm² | 8EI013xxSxx.XXXX-1 8EI017xxSxx.XXXX-1 8EI017xxDxx.XXXX-1 8EI022xxDxx.XXXX-1 8EI024xxSxx.XXXX-1 8EI034xxSxx.XXXX-1 8EI044xxSxx.XXXX-1 | ||||
Geberanschluss | EnDat 2.1 | SpeedTec | Größe 1.0 | 8ECG00X4.3151D-0 + 8BCExxxx.1111A-01) | --- | Alle Servoverstärker 8EI |
Resolver | SpeedTec | Größe 1.0 | 8ECRxxxx.1111C-0 1) |
1) | xxx/xxxx - Kabellänge (005/0005 entspricht 5 m; 020/0020 entspricht 20 m; etc). Verfügbare Kabellängen siehe B&R Homepage. |
2) | Der Querschnitt der Leistungsleiter ist auf den Stillstandstrom des jeweiligen Motors sowie auf die Verlegeart des jeweiligen Kabels abzustimmen. |
Motor 8LT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Kabel | Querschnitt Leistungsleiter 2) | optimal konfektioniert | |||
Art | Typ | Steckergröße | ||||
Leistungsanschluss | SpeedTec | Größe 1.0 | 8ECMxxxx.1111C-0 1) | 1,5 mm² | 8EI1X6xxSxx.XXXX-1 8EI2X2xxxxx.XXXX-1 8EI4X5xxxxx.XXXX-1 8EI8X8xxxxx.XXXX-1 | |
8ECMxxxx.1312C-0 1) | 4 mm² | 8EI013xxSxx.XXXX-1 8EI017xxSxx.XXXX-1 8EI017xxDxx.XXXX-1 8EI022xxDxx.XXXX-1 8EI024xxSxx.XXXX-1 8EI034xxSxx.XXXX-1 8EI044xxSxx.XXXX-1 | ||||
Geberanschluss | EnDat 2.2 | Serie 615 | --- | 8ECFxxxx.1221C-0 1) | --- | Alle Servoverstärker 8EI |
Resolver | SpeedTec | Größe 1.0 | 8ECRxxxx.1111C-0 1) |
1) | xxx/xxxx - Kabellänge (005/0005 entspricht 5 m; 020/0020 entspricht 20 m; etc). Verfügbare Kabellängen siehe B&R Homepage. |
2) | Der Querschnitt der Leistungsleiter ist auf den Stillstandstrom des jeweiligen Motors sowie auf die Verlegeart des jeweiligen Kabels abzustimmen. |
Motor 8LW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Kabel | Querschnitt Leistungsleiter 2) | optimal konfektioniert | |||
Art | Typ | Steckergröße | ||||
Leistungsanschluss | Serie 915 | --- | 8ECMxxxx.1031C-0 1) | 0,75 mm² | 8EI1X6MxSxx.XXXX-1 8EI2X2Mxxxx.XXXX-1 8EI4X5Mxxxx.XXXX-1 8EI8X8Mxxxx.XXXX-1 | |
Geberanschluss | EnDat 2.2 | Serie 615 | --- | 8ECFxxxx.1221C-0 1) | --- | |
Resolver ESTB | 8ECRxxxx.1121C-0 1) | |||||
Hybridanschluss | SpeedTec | Größe 1.0 | 8ECHxxxx.1111A-0 1) | 1,5 mm² |
1) | xxx/xxxx - Kabellänge (005/0005 entspricht 5 m; 020/0020 entspricht 20 m; etc). Verfügbare Kabellängen siehe B&R Homepage. |
2) | Der Querschnitt der Leistungsleiter ist auf den Stillstandstrom des jeweiligen Motors sowie auf die Verlegeart des jeweiligen Kabels abzustimmen. |
Für Motoren 8KS gibt es keine passenden Servoverstärker 8EI.