![](/fileadmin/8JSA_Baureihe-88a3addd.jpg)
Weitere Informationen
Synchronmotoren 8JSA
Allgemeine Motordaten 8JSA
Bestellschlüssel 8JSA
8JSA
Allgemeines | Kühlart A |
---|---|
C-UR-US gelistet | Ja |
UL File Nummer | E61960 |
Elektrische Eigenschaften | |
---|---|
Netzeingangsspannung am Servoverstärker | 3x 400 VAC ... 3x 480 VAC ±10 % |
Anschlusstechnik Motoranschluss Geberanschluss | SpeedTEC Rundstecker Fa. Intercontec Größe 1 Größe 1 |
Thermische Eigenschaften | |
---|---|
Wärmeklasse des Isoliersystems nach EN 60034-1 | F |
Kühlverfahren nach EN 60034-6 (IC-Code) | selbstgekühlt Oberflächenkühlung frei (IC4A0A0) |
Thermischer Motorschutz nach EN 60034-11 | Maximale Wicklungstemperatur 140 °C (wird vom thermischen Motorschutz im B&R Antriebssystem auf 110 °C bei EnDat und 130 °C bei Resolver Rückführung begrenzt) KTY83-110 |
Mechanische Eigenschaften | |
---|---|
Schwingstärke nach EN 60034-14 | Schwingstärke Stufe A 1) |
Wälzlager, Dynamische Tragzahlen und nominelle Lebensdauer | angelehnt an DIN ISO 281 |
Wellenende nach DIN 748 | Form E |
Wellendichtring nach DIN 3760 | Form A |
Passfeder und Passfedernut nach DIN 6885-1 | Passfeder Form A; Nutform N1 |
Wuchtung der Welle nach ISO 1940/1, G6.3 | Halb-Passfeder-Vereinbarung |
Befestigungsflansch | IEC 72-1 |
Rundlauf des Wellenende, Koaxialität und Planlauf des Befestigungsflansches nach DIN 42955 | Toleranz-N |
Lackierung Bezeichnung Farbe | Polyester-Pulverbeschichtung Mansfield 053-2006 Polyester ähnlich RAL 9005 matt |
Einsatzbedingungen | |
---|---|
Bemessungsklasse, Betriebsart nach EN 60034-1 | S1 - Dauerbetrieb 2) |
Umgebungstemperatur in Betrieb | 5 °C bis 40 °C 3) |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Maximale Umgebungstemperatur im Betrieb | 40 °C 3) |
Reduktion des Nenn- und Stillstandstromes bei Temperaturen über 40 °C | 5 % pro 5 °C |
Maximale Aufstellungshöhe | 1000 m über Seehöhe 4) |
Reduktion des Nenn- und Stillstandstromes bei Aufstellungshöhen ab 1000 m über NN (Meeresspiegel) | 5 % pro 1000 m |
Schutzart nach EN 60034-5 (IP-Code) mit Option Wellendichtring | IP54 IP65 |
Bau- und Aufstellungsart nach EN 60034-7 (IM-Code) | horizontal (IM3001) vertikal, Motor hängt an der Maschine (IM3011) 5) vertikal, Motor steht auf der Maschine (IM3031) |
Lager- und Transportbedingungen | |
---|---|
Lagerungstemperatur | -20 bis 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | max. 90 %, nicht kondensierend |
Transporttemperatur | -20 bis 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Transport | max. 90 %, nicht kondensierend |
1) | Gültig für alle Motoren mit einer Achshöhe von mehr als 56 mm. |
2) | Die Randbedingungen im Abschnitt Verlustleistung sind zu berücksichtigen. |
3) | Ein Dauerbetrieb der Servomotoren bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C bis max. 45 °C ist möglich, führt aber zu einer frühzeitigen Alterung. |
4) | Darüber hinaus gehende Anforderungen sind mit B&R zu vereinbaren. |
5) | Bei der Bau- und Aufstellungsart IM3011 (vertikal, Motor hängt an der Maschine) besteht die Gefahr, dass flanschseitig Produktionsflüssigkeiten oder Öle in den Motor eindringen. Motoren bzw. Motor-Getriebe-Kombinationen, die in dieser Aufstellungsart eingesetzt werden sollen, müssen daher flanschseitig mindestens die Schutzart IP65 aufweisen. |