![](/fileadmin/1251932043712-de-html-1.6.jpg)
Das bereits existierende B&R Safety System, bestehend aus den X20 SafeIO Modulen, der SafeLOGIC und dem SafeDESIGNER Toolset im Automation Studio wird mit den ACOPOSmulti Wechselrichtermodulen mit integrierter Sicherheitstechnik (SafeMOTION) vervollständigt. Alle Produkte der B&R „Integrated Safety Technology“ sind optimal aufeinander abgestimmt. So entstehen elegante Applikationslösungen mit integrierter Sicherheitstechnik bei maximaler Kostenreduktion.
openSAFETY setzt technische Standards
Neuere Ansätze von sicheren Feldbussen sind vielfach durch proprietäre Standards und langsamen Reaktionszeiten geprägt. Anders im B&R Safety System und somit auch bei ACOPOSmulti Wechselrichtermodulen mit SafeMOTION: Hier wird konsequent auf openSAFETY gesetzt. Das Aktivieren der integrierten Sicherheitsfunktionen, wie etwa „Sicher begrenzte Geschwindigkeit“, kann direkt über das Netzwerk erfolgen. Eine Verdrahtung dieser sicherheitsrelevanten Signale zum Antrieb gehört der Vergangenheit an.
Die Informationen werden über sichere digitale Ein- und Ausgänge genau dort gesammelt, wo sie entstehen. Die Verteilung erfolgt über eine sichere Zentraleinheit, die SafeLOGIC, an die betroffenen Sensoren bzw. Aktoren, in diesem Fall dem Antrieb mit integrierten Sicherheitsfunktionen. Verbunden über POWERLINK ergibt sich ohne zusätzlichen Aufwand die bestmögliche Kommunikationsanbindung der SafeLOGIC an die Standard-Steuerung für die nicht sichere Programmerstellung.
Kurze Zykluszeiten
Im ACOPOSmulti Wechselrichtermodul mit SafeMOTION werden Zykluszeiten von 800 μs bei Einhaltung von Safety Integrity Level 3 (SIL3) erreicht.
Modulares, erweiterbares System
Nicht alle Antriebe bzw. Achsen einer Produktionsmaschine sind sicherheitsrelevant. Aus diesem Grund werden ACOPOSmulti Wechselrichtermodulen sowohl ohne als optional auch mit integrierten Sicherheitsfunktionen (SafeMOTION) angeboten. Sichere und nicht sichere Achsen können somit in einer Applikation beliebig miteinander kombiniert werden.