![](/fileadmin/catalog_title_page_-_8lva_approved_2015-9da8ff8f.jpg)
Servomotoren der Baureihe 8LWA verfügen über eine besonders hohe Drehmomentdichte. Durch eine neue interne Konstruktion erreicht der 8LWA in Verbindung mit dem Servoverstärker ACOPOS P3 ein 25 % höheres Drehmoment als vergleichbare Motoren.
In Höhen bis 4.000 Metern einsetzbar.
8LWA1 (Baugröße 1)
8LWA2 (Baugröße 2)
8LWA3 (Baugröße 3)
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Dokumentation
Synchronmotoren 8LWA
Elektrischer Anschluss
Mit Doppel-Winkeleinbaudose oder Einkabellösung verfügbar.
![](/fileadmin/8LW_Web-06aa0f5d.jpg)
Einkabellösung
Strom, Gebersignal und Bremssignal werden über ein gemeinsames Hybridkabel übertragen.
Online-Tools
CAD-Konfigurator Für Motoren und Getriebe. Unsere CAD-Applikation erlaubt Ihnen den Zugriff auf 2D/3D CAD-Daten in verschiedenen Formaten.
Motordaten
Motoren | Nenndrehzahl | Stillstandsmoment | Flanschabmessungen [mm] | Zentrierdurchmesser [mm] | Wellendurchmesser [mm] |
---|---|---|---|---|---|
8LWA13... | 4500 | 0,36 | 40 x 40 | 30h7 | 8h6 |
8LWA22... | 3000 / 4500 | 0,775 | 60 x 60 | 50h7 | 14h6 |
8LWA23... | 3000 / 4500 | 1,5 | 60 x 60 | 50h7 | 14h6 |
8LWA33... | 3000 / 4500 | 2,95 | 80 x 80 | 70h7 | 19h6 |