![](/fileadmin/catalog_title_page_-_8lva_approved_2015-9da8ff8f.jpg)
Dynamische Kompaktantriebe
Modernste Maschinenkonzepte fordern neben höchstmöglicher Dynamik und Leistung minimalsten Bauraum. Die Drehstrom Synchronmotoren 8LVA aus dem Hause B&R wurden speziell für diese Anwendungsfälle entwickelt, und bieten dem Anwender, durch höchste Leistungsdichte, größtmögliche Freiheit beim Maschinendesign.
Standardmotoren (Kurzfristig verfügbar)
8LVA1 (Baugröße 1)
8LVA2 (Baugröße 2)
8LVA3 (Baugröße 3)
Zubehör
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Dokumentation
8LVA - Kompakte Servotechnik
Wenn bei kleinstem Bauraum Servomotoren zum Einsatz kommen, dann ist die Motorenbaureihe 8LVA genau die richtige Wahl. Ausgestattet wahlweise mit Resolver oder mit digitaler Endat 2.2 Schnittstelle, werden diese Motoren höchsten Ansprüchen gerecht. Durch ihr niedriges Trägheitsmoment sind die Motoren der Baureihe 8LVA auf hohe Dynamik getrimmt und zeichnen sich durch hohes Eigenbeschleunigungsvermögen aus. Geringes Cogging und hohe Überlastfähigkeit sind weitere herausstechende Merkmale. Standardmäßig mit Schutzart IP54 sind die Motoren auch in IP65 Ausführung erhältlich. Optional sind die Motoren mit einer Haltebremse verfügbar. Abgestimmt auf die Servoverstärker ACOPOSmicro bieten diese Motoren höchste Leistung bei kleinstem Bauraum und gehören damit zu den kompaktesten auf dem Markt. Die 8LVA Servomotoren empfehlen sich für die vielfältigsten Applikationen und bieten ein optimales Preis- Leistungsverhältnis im Leistungsbereich bis 1 kW.
![](/fileadmin/8LVA_mit_ACOPOSmicro-6c5d01a1.jpg)
Online-Tools
CAD-Konfigurator Für Motoren und Getriebe. Unsere CAD-Applikation erlaubt Ihnen den Zugriff auf 2D/3D CAD-Daten in verschiedenen Formaten.
Eigenschaften
Die spezielle Konstruktion der Oberfläche erlaubt den Einsatz im Lebensmittelbereich. Vertiefungen, in denen sich Flüssigkeiten ablagern können, wurden bewusst vermieden.
- Ultra kompakt und hochdynamisch
- Hohe Überlastfähigkeit und geringes Cogging
- Leistungsbereich bis 1 kW für 80 VDC und 320 VDC Zwischenkreisspannung
- Stecksystem mit Selbstverriegelung
- Robuste, industrietaugliche Steckverbindung mit optimaler EMV- Schirmung
- 300° verdrehbare Doppel-Winkeleinbaudose und Einkabellösung (hybrid)
- Elektronisches Typenschild Im EnDat Geber der B&R Motoren sind alle mechanisch und elektrisch relevanten Informationen und Daten enthalten. Das bedeutet, dass vom Anwender keine Einstellungen am Servoverstärker vorgenommen werden müssen. Sobald man den Geber mit dem Servoverstärker verbindet und die Versorgung der Elektronik einschaltet, findet die automatische Identifikation des Motors statt. Der Motor sendet seine Nominal- und Grenzwerte an den Servoverstärker, daraus ermittelt dieser selbstständig die für den sicheren Betrieb des Motors notwendigen Stromgrenzwerte und Stromreglerparameter. Lediglich Drehzahl- und Lageregler müssen durch den Anwender noch optimiert werden. Hilfestellung dafür bietet die integrierte Inbetriebnahmeumgebung des B&R Automation StudioTM. Neben der Inbetriebnahme werden damit auch routinemäßige Servicearbeiten erleichtert und der Austausch von Motoren geht ohne langwierige Parametrierarbeiten vonstatten.
- Optional mit Getriebe oder als Getriebedirektanbau (8LVB) erhältlich
Motoroptionen
- EnDat 2.2 Geber oder Resolver (siehe "Motorgebersysteme")
- Doppel-Winkeleinbaudose oder Einkabellösung (hybrid)
- Wellendichtring
- Haltebremse
- Wellenende mit Passfeder oder glattes Wellenende
Motordaten
Motoren | Nenndrehzahl | Stillstandsmoment | Flanschabmessungen [mm] | Zentrierdurchmesser [mm] | Wellendurchmesser [mm] |
---|---|---|---|---|---|
8LVA13... | 1500 / 3000 | 0,36 | 40,8 x 40,8 | 30h7 | 8h6 |
8LVA22... | 1500 / 3000 | 0,68 | 60 x 60 | 50h7 | 14h6 |
8LVA23... | 1500 / 3000 | 1,35 | 60 x 60 | 50h7 | 14h6 |
8LVA33... | 1500 / 2100 | 2,6 | 80 x 80 | 70h7 | 19h6 |