8BPE0001.0000-00
|
EnDat Stecker 17-polig, SpeedTec, IP67, Crimpkontakte im Lieferumfang enthalten: 17x 0,14-1,0 mm², Kabelklemmbereich: 6,0-10,0 mm, UL/CSA zugelassen
|
|
8BPM0001.0000-00
|
Motorstecker 8-polig, SpeedTec, IP67, Crimpkontakte im Lieferumfang enthalten: 4x 0,35-2,5 mm² + 4x 0,14-1,0 mm², Kabelklemmbereich: 9,5-14,5 mm, UL/CSA zugelassen
|
|
8BPM0002.0000-00
|
Motorstecker 8-polig, SpeedTec, IP67, Crimpkontakte im Lieferumfang enthalten: 4x 2,5-4,0 mm² + 4x 0,14-1,0 mm², Kabelklemmbereich: 14,0-17,0 mm, UL/CSA zugelassen
|
|
8BPM0003.0000-00
|
Motorstecker 8-polig, SpeedTec, IP67, Crimpkontakte im Lieferumfang enthalten: 4x 1,5-10,0 mm² + 4x 0,35-2,5 mm², Kabelklemmbereich: 16,5-25,0 mm, UL/CSA zugelassen
|
|
8BPR0001.0000-00
|
Resolverstecker 12-polig, SpeedTec, IP67, Crimpkontakte im Lieferumfang enthalten: 12x 0,14-1,0 mm², Kabelklemmbereich: 6,0-10,0 mm, UL/CSA zugelassen
|
|