8GA75-070-ZSR18-0
|
Schrumpfscheibe (1 Stück), Innendurchmesser 18 mm, 4 Spannschrauben
|
|
8GA75-090-ZSR24-0
|
Schrumpfscheibe (1 Stück), Innendurchmesser 24 mm, 5 Spannschrauben
|
|
8GA75-115-ZSR36-0
|
Schrumpfscheibe (1 Stück), Innendurchmesser 36 mm, 5 Spannschrauben
|
|
8GA75-142-ZSR50-0
|
Schrumpfscheibe (1 Stück), Innendurchmesser 50 mm, 8 Spannschrauben
|
|