![](/fileadmin/catalog_title_page_-_8lvb_approved-a50fee37.jpg)
Höchste Leistungsdichte auf kleinstem Bauraum
Der besonders kompakte, leichte und hoch dynamische Servo - Getriebemotor 8LVB ergänzt die Palette der 8LV - Servomotoren perfekt. Der Motor / Getriebe Direktanbau 8LVB integriert alle mechanischen und elektrischen Elemente auf kleinstem Bauraum. Die Baureihe ist damit bestens geeignet für höchste Anforderungen an Dynamik und Drehmoment bei kleinsten Platzverhältnissen.
8LVB1 (Baugröße 1; Direkt angebautes Getriebe)
8LVB2 (Baugröße 2; Direkt angebautes Getriebe)
8LVB3 (Baugröße 3; Direkt angebautes Getriebe)
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Dokumentation
Getriebemotoren 8LVB
Der Direktanbau der Getriebe an die Servomotoren ermöglicht eine Einsparung von Gewicht, Bauraum und bewegten Massen. Ausgestattet wahlweise mit Resolver oder mit modernster Endat 2.2 Schnittstelle, werden diese Antriebseinheiten höchsten Ansprüchen gerecht. Durch ihr niedriges Trägheitsmoment sind die Motor/Getriebekombinationen der Baureihe 8LVB auf hohe Dynamik getrimmt und zeichnen sich durch hohes Eigenbeschleunigungsvermögen aus. Standardmäßig sind die Kombinationen mit Schutzart IP54 erhältlich. Durch höchste Leistung auf kleinstem Bauraum gehören sie zu den kompaktesten Systemen auf dem Markt. Die 8LVB Motor / Getriebekombinationen empfehlen sich für die vielfältigsten Applikationen und bieten ein optimales Preis- Leistungsverhältnis im Leistungsbereich bis 1 kW.
![](/fileadmin/8LVB-419de0a6.jpg)
Online-Tools
CAD-Konfigurator Für Motoren und Getriebe. Unsere CAD-Applikation erlaubt Ihnen den Zugriff auf 2D/3D CAD-Daten in verschiedenen Formaten.
Bei den Getrieben der 8GM Baureihe (M - Motordirektanbaugetriebe) besteht die Möglichkeit zwischen der Standard Getriebebaureihe 8GM40 und 8GM50 zu wählen. Die 8GM50 Reihe ist auf erhöhte Radial- und Axialkräfte optimiert. Die Getriebe der Standardbaureihe sind einstufig in den Übersetzungen i= 3,4,5,8 und 10, bei einem Verdrehspiel von <8 - <15 Winkelminuten erhältlich. Darüber hinaus werden diese Getriebe auch in zweistufiger Ausführung und optional mit glatter Welle angeboten.
Highlights
Highlights
- Reduktion von Gewicht, Bauraum und bewegten Massen durch integrierte Bauweise
- hoch dynamische Antriebe durch niedrige Trägheitsmomente
- hohes Moment bei kleinstem Bauraum
- hohe Positioniergenauigkeit durch hochauflösende absolute Gebersysteme und geringes Verdrehspiel
- höchste Leistungsdichte
- vollständige Integration in die B&R Systemlandschaft
- Leistungsbereich bis 1 kW für 80 VDC und 320 VDC Zwischenkreisspannung
- 300° verdrehbare Doppel-Winkeleinbaudose und Einkabellösung (hybrid)
- Robuste, industrietaugliche Steckverbindung mit optimaler EMV-Schirmung
- Schnelle und leichte Arretierung der Steckerverbindung
Anschlusstechnik
Anschlusstechnik
Doppel-Winkeleinbaudose
Das passend zur kompakten Servomotorbaureihe entwickelte innovative Verbindungssystem bietet geringen Platzbedarf für die Verkabelung bei maximaler Flexibilität. Der Drehbereich von 300° ermöglicht dabei einen sehr flexiblen Verbindungsaufbau.
Die schnelle und werkzeuglose Montage mit selbst verriegelndem Schnellverschluss sorgt für einfache und sichere Verbindungen der Leistungs- und Geberkabel.
Zusammen mit diesem universell einsetzbaren Stecksystem bietet die neue Baureihe 8LVB einen Schutzgrad von IP54 für Anwendungen in den verschiedensten Bereichen der Automatisierungstechnik. Damit wird eine sichere Kontaktverbindung auch bei widrigen Umständen sichergestellt.
Das Metallgehäuse des Steckers bietet eine optimale EMV gerechte Schirmung für höchste Betriebs- und Arbeitssicherheit.
Bestellcode (nn) Stecker gewinkelt: W
| ![]() |
Einkabellösung (hybrid)
| ![]() |
Gebertechnik
![](/fileadmin/_processed_/a/0/csm_Gebertechnik-859ff2bb_3187b6d8c9.jpg)
Bei der Geberausstattung bietet B&R die Wahl zwischen Resolver für Standardapplikation und absolute Encoder mit EnDat 2.2 Interface.
Der ultra kompakte Encoder mit einer Länge von kleiner 13 mm ist über ein Batteriebackupsystem multiturnfähig.
Mit 262144 (218) Positionswerten pro Umdrehung und 65536 (216) unterscheidbaren Umdrehungen bietet der Encoder höchste Auflösung auf kleinstem Raum.
Optionen für die Motor/Getriebekombinationen
Optionen für die Motor/Getriebekombinationen
Die Motor / Getriebe Kombinationen der 8LVB Reihe können wie folgt geliefert werden:
- mit verschiedenen Motorgebern
- mit verschiedenen Getriebeübersetzungen
- mit 1- oder 2-stufigen Getrieben
- mit oder ohne Haltebremse
- Wellenende mit Passfeder oder glattes Wellenende
- mit verschiedenen Nenndrehzahlen
- mit Doppel-Winkeleinbaudose oder Einkabellösung (hybrid) erhältlich
Das elektronische Typenschild
Das elektronische Typenschild
Im EnDat Geber der B&R Motoren sind alle mechanisch und elektrisch relevanten Informationen und Daten enthalten. Das bedeutet, dass vom Anwender keine Einstellungen am Servoverstärker vorgenommen werden müssen. Sobald man den Geber mit dem Servoverstärker verbindet und die Versorgung der Elektronik einschaltet, findet die automatische Identifikation des Motors statt. Der Motor sendet seine Nominal- und Grenzwerte an den Servoverstärker, daraus ermittelt dieser selbstständig die für den sicheren Betrieb des Motors notwendigen Stromgrenzwerte und Stromreglerparameter. Lediglich Drehzahl- und Lageregler müssen durch den Anwender noch optimiert werden. Hilfestellung dafür bietet die integrierte Inbetriebnahmeumgebung des B&R Automation StudioTM.
Neben der Inbetriebnahme werden damit auch routinemäßige Servicearbeiten erleichtert und der Austausch von Motoren geht ohne langwierige Parametrierarbeiten vonstatten.
Baugrößen und Baulängen
Baugrößen und Baulängen
Die Motor / Getriebekombination 8LVB ist in drei verschiedenen Baugrößen (1, 2, 3) erhältlich. Diese unterscheiden sich in den Abmessungen und in den Leistungsdaten. Die verschiedenen Baugrößen werden durch eine Ziffer (c) in der Bestellbezeichnung unterschieden. Je größer diese Ziffer, desto größer sind die Flanschabmessungen und Leistungsdaten des jeweiligen Motors.
Kühlart/ Bauform | Verfügbare Baugrößen | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
B | Ja | Ja | Ja |
Der integrierte Motor der Motor/Getriebe Kombination 8LVB ist in 2 verschiedenen Baulängen erhältlich. Diese unterscheiden sich in den Leistungsdaten bei identischen Flanschabmessungen. Die verschiedenen Baulängen werden durch eine Ziffer (d) im Bestellschlüssel unterschieden.
Baulänge | Verfügbare Baugröße | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
2 | --- | Ja | --- |
3 | Ja | Ja | Ja |
Übersicht der verfügbaren Motor / Getriebkombinationen und Übersetzungen
Übersicht der verfügbaren Motor / Getriebkombinationen und Übersetzungen
8GM40 | 8GM50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Getriebebaugröße | 40 | 60 | 80 | 50 | 70 | 90 |
Motor | ||||||
8LVB13 n = 1500 min-1 | ja | - | - | ja | - | - |
8LVB13 n = 1500 min-1mit Bremse | ja | - | - | ja | - | - |
8LVB13 n = 3000 min-1 | ja | - | - | ja | - | - |
8LVB13 n = 3000 min-1 mit Bremse | ja | - | - | ja | - | - |
8LVB22 n = 1500 min-1 | - | ja | - | - | ja | - |
8LVB22 n = 1500 min-1 mit Bremse | - | ja | - | - | ja | - |
8LVB22 n = 3000 min-1 | - | ja | - | - | ja | - |
8LVB22 n = 3000 min-1 mit Bremse | - | ja | - | - | ja | - |
8LVB23 n = 1500 min-1 | - | ja | - | - | ja | - |
8LVB23 n = 1500 min-1 mit Bremse | - | ja | - | - | ja | - |
8LVB23 n = 3000 min-1 | - | ja | - | - | ja | - |
8LVB23 n = 3000 min-1 mit Bremse | - | ja | - | - | ja | - |
8LVB33 n = 1500 min-1 | - | - | ja | - | - | ja |
8LVB33 n = 1500 min-1 mit Bremse | - | - | ja | - | - | ja |
8LVB33 n = 2100 min-1 | - | - | ja | - | - | ja |
8LVB33 n = 2100 min-1 mit Bremse | - | - | ja | - | - | ja |
Verfügbare Übersetzungen (iii)
Planetengetriebe für Motordirektanbau Bestellcode (iii) | ||
---|---|---|
Getriebeserie | 1 stufig | 2 stufig |
8GM40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 |
8GM50 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 |