Allgemeines
Kurzbeschreibung |
Zubehörsatz: 1x Blindabdeckung für Hybridstecker |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 24 g |
Materialnummer:
8CXC000.0000-00Beschreibung:
Zubehörsatz: 1x Blindabdeckung für Hybridstecker
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8CXC000.0000-00 | PDF / 569 KB | |
Dezentrale Antriebstechnik Anwenderhandbuch | PDF / 68 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D STEP Datei 8CXC000.0000-00 | ZIP / 178 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSremote | PDF / 241 KB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSremote | PDF / 180 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSremote | PDF / 109 KB |