Allgemeines
Kurzbeschreibung | Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8B0C0xx0Hx00.000-1: 1x 8TB2106.2010-00 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 19 g |
Materialnummer:
8BZ0C032000.000-1ABeschreibung:
Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8B0C0xx0Hx00.000-1: 1x 8TB2106.2010-00
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BZ0C032000.000-1A | PDF / 163 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8BZ0C032000.000-1A | ZIP / 221 KB |