Allgemeines
Kurzbeschreibung | Push-in-Klemme, einreihig, für Servoverstärker 8EI024HxSxx.xxxx-1 / 8EI034HxSxx.xxxx-1 / 8EI044HxSxx.xxxx-1, Anschluss X51A (Motorausgang) |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Feldklemme
Anmerkung |
Beschriftung 4: PE W V U Kodierung G: 0110 einreihig |
Anzahl der Pole | 4 |
Art der Klemmung | Push-in-Federkraftanschluss |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Codierung | G |
Rastermaß | 10,16 mm |
Abisolierlänge | 18 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 20 bis 4 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,75 bis 10 mm² |
eindrähtig | 0,75 bis 16 mm² |
feindrähtig | 0,75 bis 16 mm² |
mit Aderendhülse | 0,75 bis 16 mm² |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 1000 V (IEC) / 600 V (UL) |
Nennstrom | 76 A (IEC) / 66 A (UL) |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 40,6 mm |
Höhe | 44,5 mm |
Tiefe | 25,1 mm |
Gewicht | 32 g |
Materialnummer:
8TB4104.224G-10Beschreibung:
Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 4: PE W V U, Codierung G: 0110
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8TB4104.224G-10 | PDF / 81 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8TB4104.224G-10 | ZIP / 121 KB |