Feldklemme
Anmerkung |
Beschriftung 1: durchnummeriert Kodierung 0: keine einreihig |
Anzahl der Pole | 8 |
Art der Klemmung | Push-in-Federanschluss |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Codierung | 0 |
Rastermaß | 5,08 mm |
Abisolierlänge | 10 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 26 bis 12 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 2,5 mm² |
eindrähtig | 0,2 bis 2,5 mm² |
feindrähtig | 0,2 bis 2,5 mm² |
mit Aderendhülse | 0,25 bis 2,5 mm² |
Zugkraft |
>10 N (0,2 mm²) >50 N (2,5 mm²) |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 250 V (IEC) / 300 V (UL) |
Nennstrom | 12 A (IEC) / 10 A (UL) |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 41,3 mm |
Höhe | 15 mm |
Tiefe | 25,4 mm |
Gewicht | 13,1 g |
Materialnummer:
8TB2108.2210-00Beschreibung:
Push-in-Klemme 8-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8TB2108.2210-00 | PDF / 84 KB |