Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1.5 |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte) |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung | max. 1000 V AC (UL) |
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 4 kV |
Ader - Schirm | 4 kV |
Leiterwiderstand | |
Leistungsleiter | ≤2 Ω/km |
Signalleiter | 0,75 mm²: ≤26,7 Ω/km; 1,5 mm²: ≤13,7 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥500 MΩ*km |
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
an Wänden | 64,6 A |
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 54,6 A |
in einer Kabeltasse | 68,3 A |
Materialnummer:
8CM010.12-5Beschreibung:
- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOS Servoverstärkern 1640/128M und B&R Servomotoren mit Motorstecker Größe 1,5
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB | |
Datenblatt 8CM010.12-5 | PDF / 186 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS | PDF / 242 KB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS | PDF / 609 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS | PDF / 109 KB |