Allgemeines
Modultyp ACOPOS Einsteckmodul
B&R ID-Code 0x1068
Steckplatz Steckplätze 3 und 4
Leistungsaufnahme max. 0,8 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
Ein-/Ausgänge
Anschluss, modulseitig 12-polige Stiftleiste
Anzeigen Status-LED (24V)
Konfiguration der digitalen Ein-/Ausgänge paarweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar
Inkrementalgeber
Zähltiefe 16 Bit
Eingangsfrequenz max. 62,5 kHz
Auswertung 4fach
Signalform Rechteckimpulse
Geberüberwachung Nein
Zählfrequenz max. 250 kHz
Referenzierfrequenz max. 62,5 kHz
Flankenabstand min. 2,5 µs
Eingänge
Eingang 1 Kanal A
Eingang 2 Kanal B
Eingang 3 Referenzimpuls R
Spannungsversorgung
Spannungsüberwachung (24 V - LED) Ja, Versorgungsspannung >18 V
Verpolungsschutz Ja
Spannungsversorgung
minimal 18 VDC
nominal 24 VDC
maximal 30 VDC
Digitale Eingänge
Anzahl max. 8
Beschaltung Sink
Schaltschwellen
Low <5 V
High >15 V
Eingangsspannung
nominal 24 VDC
maximal 30 VDC
Eingangsstrom bei Nominalspannung
Kanal 1-4 ca. 10 mA
Kanal 5-8 ca. 5,5 mA
Potenzialtrennung
Kanal - ACOPOS Ja
Kanal - Kanal Nein
Schaltverzögerung
Kanal 1-4 max. 5 µs
Kanal 5-8 max. 35 µs
Ereigniszähler
Signalform Rechteckimpulse
Eingangsfrequenz max. 100 kHz
Zähltiefe 16 Bit
Eingänge
Eingang 1 Zähler 1
Eingang 2 Zähler 2
Digitale Ausgänge
Anzahl max. 10
Ausgänge rücklesbar Ja
Dauerstrom
Ausgänge 1 - 4 max. 100 mA
Ausgänge 5 - 8 max. 400 mA
Ausgänge 9 - 10 max. 2 A
Kurzschluss-Strom bei 24 V (bis zum Abschalten)
Ausgänge 1 - 4 ca. 1 A
Ausgänge 5 - 8 ca. 1,2 A
Ausgänge 9 - 10 ca. 24 A
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOS Ja
Ausgang - Ausgang Nein
Schaltfrequenz (ohmsche Last)
Ausgänge 1 - 2 max. 10 kHz
Ausgänge 3 - 4 max. 10 kHz
Ausgänge 5 - 8 max. 5 kHz
Ausgänge 9 - 10 max. 100 Hz
Schaltspannung
minimal 18 VDC
nominal 24 VDC
maximal 30 VDC
Schaltverzögerung 0 → 1 und 1 → 0
Ausgänge 1 - 4 max. 5 µs
Ausgänge 5 - 8 max. 50 µs
Ausgänge 9 - 10 max. 500 µs
Schutz
Kurzschlussfest Ja
Überlastfest Ja
Typ
Ausgänge 1 - 4 Transistorausgänge push-pull
Ausgänge 5 - 10 Transistorausgänge high-side
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Materialnummer:
8AC130.60-1
Beschreibung:
  • Digitales Mischmodul für Einbau in ACOPOS Servoverstärker
  • Maximal 8 digitale Eingänge oder 10 digitale Ausgänge
  • Ein- und Ausgänge sind paarweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar
  • Inkrementalgeber-Funktionalität (A, B, R)
  • Inkrementalgeber Emulation
ACOPOS Einsteckmodul, 8 digitale E/A paarweise konfigurierbar als 24 V Eingang oder als Ausgang 400/100 mA, 2 digitale Ausgänge 2 A, Feldklemme TB712 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
7TB712.9 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB712.91 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (8AC130.60-1) EXE / 192 KB
V6.0 HW Upgrade (8AC130.60-1) EXE / 553 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOS Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
Datenblatt 8AC130.60-1 PDF / 790 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOS EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 23 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8AC130.60-x ZIP / 183 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
ACOPOS KC-Zertifikate ZIP / 601 KB
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS PDF / 242 KB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS PDF / 609 KB
UK Declaration Servos ACOPOS PDF / 109 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo