Allgemeines
Geberversorgung
Ausgangsspannung | typ. 12 V |
Belastbarkeit | 350 mA |
Schutzmaßnahmen | |
überlastfest | Ja |
kurzschlussfest | Ja |
Synchrone serielle Schnittstelle
Signalübertragung | RS485 |
Baudrate | 6,25 MBit/s |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8AC125.61-2Beschreibung:
- BiSS Geber Interface (Mode C) für Einbau in ACOPOS Servoverstärker
- 6,25 MBits Geberversorgung 12V
- Geberüberwachung
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (8AC125.61-2) | EXE / 567 KB | |
V4.0 HW Upgrade (8AC125.61-2) | EXE / 376 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB | |
Datenblatt 8AC125.61-2 | PDF / 470 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 23 MB |