Allgemeines
Modultyp ACOPOS Einsteckmodul
B&R ID-Code 0x1558
Steckplatz Steckplätze 2, 3 und 4
Leistungsaufnahme
bei Geberstromverbrauch von 0 mA 0,35 W
bei Geberstromverbrauch von 100 mA 1,4 W
bei Geberstromverbrauch von 170 mA 2,1 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
Gebereingänge
Anzahl 1
Anschluss, modulseitig DSUB 15-polig female, 2 Pins verschlossen
Anzeigen UP/DN-LEDs
Potenzialtrennung
Geber - ACOPOS Nein
Geberüberwachung Ja
max. Geberkabellänge 50 m
Geberversorgung
Ausgangsspannung 8 bis 9 V
Belastbarkeit 170 mA
Senseleitungen -
Sinus-Cosinus-Eingänge
Signalübertragung Differenzsignale, asymmetrisch
Signalfrequenz DC bis 200 kHz
Differenzspannung 0,5 bis 1,25 Vss
Gleichtaktspannung max. ±7 V
Abschlusswiderstand 120 Ω
Auflösung 16384 * Geberstrichzahl
Genauigkeit -
Serielle Schnittstelle
Signalübertragung asynchron
Protokoll RS485
Baudrate 9600 Baud
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Materialnummer:
8AC121.60-1
Beschreibung:
  • HIPERFACE Interface für Einbau in ACOPOS Servoverstärker
  • Geberüberwachung
ACOPOS Einsteckmodul, HIPERFACE Interface
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (8AC121.60-1) EXE / 196 KB
V6.0 HW Upgrade (8AC121.60-1) EXE / 556 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOS Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
Datenblatt 8AC121.60-1 PDF / 755 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOS EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 23 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
ACOPOS KC-Zertifikate ZIP / 601 KB
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS PDF / 242 KB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS PDF / 609 KB
UK Declaration Servos ACOPOS PDF / 109 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo