Allgemeines
Modultyp | ACOPOS Einsteckmodul |
B&R ID-Code | 0xE248 |
Steckplatz | Steckplatz 1 |
Leistungsaufnahme | max. 0,7 W |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
Schnittstellen
CAN | |
Anzahl | 1 |
Anschluss, modulseitig | DSUB 9-polig male |
Anzeigen | RXD/TXD-LEDs |
Baudrate | 500 kBit/s |
Potenzialtrennung | Ja |
max. Reichweite | 60 m |
netzwerkfähig | Ja |
Busabschlusswiderstand | extern verdrahtet |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8AC110.60-3Beschreibung:
ACOPOS Einsteckmodul, CAN Interface
Optionales Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (8AC110.60-3) | EXE / 581 KB | |
V4.0 HW Upgrade (8AC110.60-3) | EXE / 463 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8AC110.60-3 | PDF / 1 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 23 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8AC110.60-2 | ZIP / 183 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS | PDF / 242 KB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS | PDF / 609 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS | PDF / 109 KB |