8AC110.60-2
|
ACOPOS Einsteckmodul, CAN Interface
|
|
8AC110.60-3
|
ACOPOS Einsteckmodul, CAN Interface
|
|
8AC114.60-2
|
ACOPOS Einsteckmodul, POWERLINK V2 Interface
|
|
8AC120.60-1
|
ACOPOS Einsteckmodul, EnDat Geber und Sinus Inkrementalgeber Interface
|
|
8AC121.60-1
|
ACOPOS Einsteckmodul, HIPERFACE Interface
|
|
8AC122.60-3
|
ACOPOS Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
|
|
8AC123.60-1
|
ACOPOS Einsteckmodul, Inkrementalgeber und SSI-Absolutwertgeber Interface
|
|
8AC125.60-1
|
ACOPOS Einsteckmodul, BiSS/SSI SinCos/SSI Interface
|
|
8AC125.60-2
|
ACOPOS Einsteckmodul, BiSS Geber Interface 5V, Baudrate 6,25 Mbit/s
|
|
8AC125.61-2
|
ACOPOS Einsteckmodul, BiSS Geber Interface 12V, Baudrate 6,25 Mbit/s
|
|
8AC126.60-1
|
ACOPOS Einsteckmodul, EnDat 2.2 Geber Interface
|
|
8AC130.60-1
|
ACOPOS Einsteckmodul, 8 digitale E/A paarweise konfigurierbar als 24 V Eingang oder als Ausgang 400/100 mA, 2 digitale Ausgänge 2 A, Feldklemme TB712 gesondert bestellen!
|
|
8AC131.60-1
|
ACOPOS Einsteckmodul, 2 Analogeingänge ±10 V, 2 digitale E/A konfigurierbar als 24 V Eingang oder als Ausgang 45 mA, Feldklemme TB712 gesondert bestellen!
|
|