Allgemeines
Kurzbeschreibung | Push-in-Klemme, zweireihig, für Servoverstärker 8EIXXXXXXXX.XXXX-1 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Feldklemme
Anmerkung | Beschriftung 1: durchnummeriert |
Anzahl der Pole | 30 |
Art der Klemmung | Push-in-Federkraftanschluss |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Rastermaß | 2,5 mm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 26 bis 20 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,14 bis 0,25 mm² |
eindrähtig | 0,14 bis 0,5 mm² |
feindrähtig | 0,14 bis 0,5 mm² |
mit Aderendhülse | 0,25 bis 0,34 mm² |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 150 bis 50 V (UL) |
Nennstrom | 6 A (UL) |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 38,6 mm |
Höhe | 10,5 mm |
Tiefe | 15,9 mm |
Gewicht | 7,9 g |
Materialnummer:
8TB0230.221A-00Beschreibung:
Push-in-Klemme 30-polig, zweireihig, Rastermaß: 2,54 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8TB0230.221A-00 | PDF / 98 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8TB0230.221A-00 | ZIP / 2 MB |