Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt | AWG 26 |
Schirm | Kabel gesamt |
Außenmantel | |
Farbe | beige |
Steckverbindung
Typ | 9-polige DSUB Buchse, male / female |
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben | max. 0,5 Nm |
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 5 m ±80 mm |
Durchmesser | max. 5 mm |
Biegeradius | min. 70 mm |
Materialnummer:
9A0014.05Beschreibung:
Die RS232-Kabel dienen als Verlängerungskabel zwischen zwei RS232-Schnittstellen.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
HMI Kabelhandbuch | PDF / 3 MB | |
Provit 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 34 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |