Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2500 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 165 |
Nennleistung PN [W] | 43197 |
Nennstrom IN [A] | 79 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 215 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 103 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 505 |
Maximalstrom Imax [A] | 265 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 4300 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,18 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 141 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,068 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 2,5 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 44 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 25 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 710 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 145 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 200 |
Masse der Bremse [kg] | 0 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 128M |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 1650 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0 |
Steckertyp | Klemmkasten |
Materialnummer:
8KSC85.ee025ff00-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2500 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8KS Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8KS | PDF / 88 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |