Allgemeines
Modultyp | Embedded Controller |
Leistungsaufnahme | <6 W |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Controller
Betriebssystem | AC140 (ab Version E2.82) |
Prozessortakt | 100 MHz |
DRAM | 32 MByte |
SRAM | 32 kByte |
Ein-/Ausgänge
Anschluss, modulseitig | 8-polige Stiftleiste |
Konfiguration der digitalen Ein-/Ausgänge | einzeln als Ein- oder Ausgang konfigurierbar |
Schnittstellen
Inkrementalgeber
Zähltiefe | 16 Bit |
Eingangsfrequenz | max. 20 kHz |
Auswertung | 4fach |
Signalform | Rechteckimpulse |
Eingänge | A/B an Eingang 1/2 Referenzimpuls an Eingang 3 |
Digitale Eingänge
Anzahl | max. 3 |
Eingangsspannung | 24 VDC |
Beschaltung | Sink |
Eingangsverzögerung | <5 µs |
Potenzialtrennung | Eingang - SPS |
Ereigniszähler
Signalform | Rechteckimpulse |
Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
Eingänge | Zähler an Eingang 1 |
Pulslänge | min. 5 μs |
Zähltiefe | 32 Bit |
Torzeitmessung
Signalform | Rechteckimpulse |
Zählfrequenz | 31,25 kHz/4 MHz intern, max. 100 kHz extern |
Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
Periodendauermessung
Signalform | Rechteckimpulse |
Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
Zählfrequenz | 31,25 kHz/4 MHz intern, max. 100 kHz extern |
Digitale Ausgänge
Nennspannung | 24 VDC |
Ausgangsschutz | Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss |
Nennstrom | 500 mA |
Schaltfrequenz (ohmsche Last) | max. 100 Hz |
Schaltverzögerung | typ. 250 μs |
Schnittstellentyp | max. 3 |
Typ | High-Side Transistorausgänge, rücklesbar |
Potenzialtrennung | |
Eingang - SPS | Ja |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 45°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Pufferbatterie ist im Lieferumfang entahlten |
Abmessungen | |
Breite | 43 mm |
Höhe | 122 mm |
Tiefe | 110 mm |
Materialnummer:
7EC020.60-2Beschreibung:
- RS232 Schnittstelle (IF1) zur Programmierung und Parametrierung mittels B&R Automation StudioTM
- CAN Schnittstelle (IF2) zur Einbindung in ein CAN-Netzwerk
- X2X Link Schnittstelle (IF4)
- Ethernet Schnittstelle (IF6) zur Einbindung in ein Ethernet Netzwerk
- ARNCO (nur 7EC020.61-2)
Zusätzlich stehen noch maximal drei digitale Eingänge bzw. Ausgänge zur Verfügung. Die digitalen Ein- und Ausgänge sind einzeln als Ein- oder Ausgang konfigurierbar. Es sind Zusatzfunktionen wie eine Zählerfunktion mit Richtungsumschaltung (Schrittmotor) oder Periodendauer- und Torzeitmessung integriert.
Embedded Controller, x86 100 MHz Intel kompatibel, 32 MByte DRAM, 32 kByte SRAM, tauschbarer Programmspeicher: CompactFlash, 1 CAN Schnittstelle, 1 X2X Link Master Schnittstelle, 1 Ethernet Schnittstelle 100 Base-T, 1 RS232 Schnittstelle, 3 digitale Mischkanäle wahlfrei als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Programmspeicher gesondert bestellen! Feldklemmen 0TB708 und 0TB704 gesondert bestellen!Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
0CFCRD.016GE.02 | CompactFlash 16 GB extended Temp. |
0CFCRD.0512E.02 | CompactFlash 512 MByte extended Temp. |
0CFCRD.1024E.02 | CompactFlash 1024 MByte extended Temp. |
0CFCRD.2048E.02 | CompactFlash 2048 MByte extended Temp. |
0CFCRD.4096E.02 | CompactFlash 4096 MByte extended Temp. |
0CFCRD.8192E.02 | CompactFlash 8 GB extended Temp. |
5CFCRD.2048-06 | CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) |
Feldklemmen
0TB708.91 | Zubehör Feldklemme, 8-polig, Federzugklemme 1,5 mm² |
Undefined
5CFCRD.0064-02 | CompactFlash 64 MB ATA/IDE SanDisk |
5CFCRD.0128-02 | CompactFlash 128 MB ATA/IDE SanDisk |
5CFCRD.0256-02 | CompactFlash 256 MB ATA/IDE SanDisk |
5CFCRD.0512-02 | CompactFlash 512 MB ATA/IDE SanDisk |
5CFCRD.1024-02 | CompactFlash 1 GB ATA/IDE SanDisk |
5CFCRD.2048-02 | CompactFlash 2 GB ATA/IDE SanDisk |
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
0AC912.9 | Busadapter, CAN, 1 CAN-Schnittstelle |
0AC913.92 | Busadapter, CAN, 2 CAN-Schnittstellen, inklusive 30 cm Anschlusskabel (DSUB) |
0G1000.00-090 | Busstecker, RS485, für PROFIBUS-Netzwerke |
7AC911.9 | Busstecker, CAN |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (7EC020.60-2) | EXE / 657 KB | |
V3.0 HW Upgrade (7EC020.60-2) | EXE / 656 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Compact I/O Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB | |
Embedded Controller Anwenderhandbuch | PDF / 2 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D File DXF/STEP Embedded Controller | ZIP / 4 MB |